Avec le régulateur de courant de vannes VAEM, la commutation précise des électrodistributeurs n'a jamais été aussi facile. Jusqu'à 8 canaux peuvent être paramétrés individuellement. Une résolution temporelle de seulement 0,2 ms et la commande des distributeurs par le courant, et non par la tension, permettent la plus grande précision, par exemple pour les applications de dosage. La réduction du courant de maintien permet d'économiser de l'énergie et de minimiser l'apport de chaleur.
Le VAEM peut commander n'importe quel électrodistributeur avec jusqu'à 1,0 A / 0,4 A pour le courant de démarrage / maintien. Avec sa forme compacte, il est donc parfaitement adapté aux appareils benchtop dans l'automatisation des laboratoires, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique ou alimentaire.
La réduction intégrée du courant de maintien minimise la production de chaleur et protège les liquides critiques.
Le VAEM est idéal pour contrôler la tête de dosage VTOE. Les différents canaux peuvent être contrôlés individuellement. Cela vous permet de calibrer les plus petites tolérances de fabrication ou différences de viscosité et d'obtenir un excellent coefficient de variation tip-to-tip.
Le VAEM remplace de nombreuses solutions individuelles compliquées et coûteuses. Le paramétrage et les processus deviennent plus faciles et plus sûrs.
Merci de configurer le produit