Servo variateur CMMT-AS

Le servovariateur compact pour mouvements point-à-point et en interpolation convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et peut être intégré directement dans des environnements de systèmes de différents fabricants de commande.
  • Un servovariateur des plus compacts du marché
  • Régulation précise de la force, de la vitesse et de la position
  • L'autotuning permet une mise en service facile et optimise automatiquement le comportement de réglage des mouvements rotatifs et linéaires
  • Servovariateurs de dernière génération dont le prix et la taille sont optimisés
  • Avec fonctions de sécurité
  • Configurer les fonctions de sécurité standard sans logiciel
  • Variante MP multi-protocole : le protocole de bus souhaité peut être sélectionné à l'aide du logiciel de mise en service Festo Automation Suite ou directement sur le servovariateur
  • En option avec servomoteur EMMT-AS
  • Utilisation universelle
  • Fonctionnement durable grâce à la récupération d'énergie
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements