• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrammes

Le CMMT-ST, extrêmement petit et très économique, avec multiprotocole

Vous pouvez tout simplement régler manuellement le protocole Ethernet souhaité sur le régulateur de servo-entraînement à l’aide d’un commutateur DIL ou, de manière encore plus simple et confortable, le sélectionner directement lors de la mise en service dans la Festo Automation Suite.

Connectivité de bout en bout : servo-variateur CMMT - de 50 W à 12 kW

Les servocommandes régulent les servomoteurs. Ils sont donc responsables des applications rotatives et, avec un axe, des mouvements linéaires dans la machine. Les servo-variateur sont une technologie clé de l’automatisation. Avec la famille CMMT, nous disposons de compétences approfondies et d’une riche expérience.

1. Communication basée sur Ethernet

  • Une gamme de contrôleur pour de nombreux bus de terrain
  • Intégration facile dans les solutions d'automatisation avec des architectures telles que Siemens, Rockwell, Beckhoff et autres

Servo Drives Logo

2. Extrêmement compact

50 % plus compact que le plus petit CMMT-AS avec sensiblement les mêmes performances

3. Mise en service

Avec Festo Automation Suite mettre en service sans erreur en quelques minutes seulement

4. Jeux de paramètres

  • Des paramètres optimaux pour des temps de cycle et une sécurité de processus optimisés
  • Enregistrer jusqu'à 3 jeux de paramètres sur le régulateur pour des applications complexes

5. Sécurité standard intégrée

  • STO : Safe Torque Off (SIL3/Cat. 3 PL e)
  • SS1 : Safe Stop 1 (type c) en cas d'utilisation d'un dispositif de commutation externe approprié et d'une commutation adéquate
  • Configuration possible sans logiciel

6. Connexion moteur et interface de codeur

Connexion moteur du firmware et des paramètres :

  • Optimal avec le moteur pas à pas éprouvé EMMS-ST de Festo
  • Convient aux moteurs BLDC (Brushless DC Moteur)

Interface de codeur :
Pour une plus grande précision de positionnement du mécanisme de l'axe

7. Déplacement dynamique et positionnement précis

  • Point à point
  • Avec interpolation

8. Caractéristiques techniques

  • Puissance continue max. 300 W
  • Tension primaire : 24...48 V DC
  • Courant du moteur : 8 A / pointe 10 A

Dans la pratique