Terminal de dialogue CDPX

En tant qu'interface homme-machine, le CDPX est synonyme de terminal de dialogue performant combiné à une technologie d'écran large de la plus haute résolution avec une multitude de fonctions.
  • Coûts optimisés pour les tâches de visualisation simples, par ex. des données de processus
  • Processeurs puissants, combinés à la technologie Wide-Screen
  • Idéalement adapté aux systèmes de commande CODESYS de Festo ou aux réseaux ModbusTCP
  • Interfaces EtherNet intégrées
  • Avec écran tactile
  • Variantes selon la directive européenne sur la protection contre les explosions (ATEX) et en IP67 adaptées aux exigences de l'automatisation de process
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements