Terminal de distributeurs avec terminal CPX

Hautement modulaire et flexible ! L'interface CPX du terminal de distributeurs MPA se base sur le système de bus de CPX et utilise ce système de communication sériel pour toutes les bobines, ainsi que l'ensemble des fonctions d'entrée et de sortie électriques.
  • Terminal de distributeurs à utilisation universelle
  • Distributeurs hautes performances dans un carter métallique robuste
  • Embases en métal
  • Deux tailles de distributeur combinables
  • Puissance de communication grâce à l'enchaînement série
  • Connexion de bus de terrain via CPX
  • 128 distributeurs max.
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic confort intégré grâce à l'enchaînement en série
  • jusqu'à 8 zones de tension
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Assistance / Téléchargements