Modulaire et durable
Les différentes parties du VZQA sont configurables de manière modulaire. Qu’il s’agisse des normes de connexion, des matériaux ou des éléments de sertissage. La cartouche d’étanchéité peut également être remplacée facilement sans outils spéciaux. Dans certaines conditions d’utilisation, cela n’est nécessaire qu’après environ un million de cycles de commutation. Cette caractéristique et la simplicité du montage rendent la vanne à manchon VZQA très économique. Robuste et fiable en service.
Normalement fermé (NC) ou Normalement ouvert (NO)
La version NC est réalisée pour la première fois sans actionneur supplémentaire. Dans la version en aluminium, la détection de la position est possible grâce à une bague magnétique dans le piston. Dans la version NO, l’air comprimé est appliqué directement sur l’élément de sertissage tubulaire.
Facile à nettoyer
Les deux versions VZQA sont faciles à nettoyer à l’intérieur et à l’extérieur. Le passage intégral de la vanne à manchon assure un débit élevé de votre fluide. Cela permet de soutenir de manière optimale vos processus hygiéniques et leur nettoyage.