Look for the star when selecting products in the catalog.
For more than 2200 products worldwide: always in stock, attractively priced, delivered quickly.
Standard : filtre vissé
En option : saisie ultérieure
Aucune particule ambiante ou humidité n'est aspirée dans le vérin électrique et aucune particule n'est émise dans l'air ambiant
Vis à billes de très haute qualité avec un faible frottement interne et un couple de charge de base minimal. Cela permet d'utiliser un moteur plus petit et plus léger avec une puissance réduite
Choix libre de la position du moteur : kits de montage axiaux ou parallèles, également modifiable ultérieurement
Double roulement à billes : gain de place dans le vérin, pas de roulement supplémentaire des pignons dans le kit parallèle nécessaire. Accouplement très compact, faisant partie du vérin, y compris remplacement facile en cas d'entretien.
Surveillance de position économique avec capteur de proximité SMT-8M extrêmement rentable