Vérin électrique EPCE-TB

L'EPCE est un vérin électrique pour des courses et des cycles courts, avec une course zéro minimale et un rapport coût/performance optimal. Il est idéal pour une utilisation dans les installations de test et de contrôle, lors de l'étiquetage, pour des opérations de centrage simples, ou encore pour l'alignement des pièces.
  • Solution complète composée d'un vérin compact intégré, d'un moteur et d'un contrôleur
  • Conception économique pour les tâches de mouvement et de positionnement simples entre deux fins de course mécaniques et positions intermédiaires
  • Course nulle minimale et forme extrêmement compacte pour une utilisation optimale dans les applications à faible encombrement
  • Deux tailles avec une course de 5 ... 80 mm, sélectionnable par pas de 5 mm
  • Technologie de courroie crantée nouvellement interprétée pour une dynamique maximale et un temps de positionnement minimal
  • Idéal pour un mouvement rapide dans des applications de tri, de répartition ou de test
  • Possibilité de sélectionner simultanément jusqu'à deux tiges de piston par vérin électrique différemment combinées en quatre positions de montage différentes
  • Détection de fin de course intégrée
  • Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®
  • Mise en service simple selon le principe plug and work : tous les paramètres peuvent être réglés manuellement directement sur l'actionneur sans logiciel et sans savoir-faire particulier
  • Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Simplified Motion Series – Déplacer en toute simplicité

Combine pour la première fois, la simplicité de la pneumatique avec les avantages de l'électrique : Simplified Motion Series. Ces actionneurs intégrés sont la solution parfaite pour les utilisateurs à la recherche d'une alternative électrique pour les tâches de déplacement les plus simples, mais qui craignent la mise en service parfois fastidieuse de systèmes d'entraînement électriques classiques. L'opération se déroule sans le moindre logiciel, tout simplement selon le principe « plug and work ». Des E/S numériques (DIO) et IO-Link sont automatiquement intégrées - un produit avec deux modes de commande par défaut.

Exemples d'application

Tri et emballage avec le vérin électrique EPCE

Essai avec le vérin électrique EPCE

Déplacer électriquement - jamais ce n'a été aussi simple !