Bionischer Handling-Assistent
Sichere Mensch-Maschine-Interaktion
Auf den ersten Blick wirkt der Bionische Handling-Assistent wie ein nachgiebiger Greifarm, der in Struktur und Gesamtfunktion dem Elefantenrüssel nachempfunden ist. Den Forschern von Festo dient das System ebenso als Entwicklungsplattform, die unterschiedlichste Technologien und Komponenten kombiniert.
Der Bionische Handling-Assistent arbeitet leicht, frei beweglich und nachgiebig. Auch bei direktem Kontakt zwischen Maschine und Mensch ist er sicher. Im Falle einer Kollision gibt die Balgstruktur sofort nach und muss deshalb nicht wie konventionelle Fabrikroboter sorgfältig vom Menschen abgeschirmt werden. Dafür wurde das Assistenzsystem 2010 mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet.
Mechatronische Entwicklungsplattform
Gleichzeitig dient das System als Multitechnologie-Plattform zur simultanen Entwicklung von Mechanik, Elektronik und Software für Maschinen und Handhabungslösungen. 2012 ergänzten die Entwickler den Assistenten um eine Bild- und Spracherkennung. Mit ihr ist das System in der Lage, Objekte eigenständig zu greifen –ohne Programmieraufwand oder Handbedienung. Die adaptiven Greiffinger ermöglichen dabei einen zerstörungsfreien Umgang mit leicht zerbrechlichen und unterschiedlich geformten Gegenständen.
Damit liefert Festo neue Lösungsansätze auf die Frage, wie der Mensch in der Fabrik von morgen mit Maschinen einfach, effizient und vor allem sicher interagieren kann.