Schnuppere in die Welt der Technik

Damit Deine Berufswahl zu Dir passt 

Technisches Schülerpraktikum bei Festo

Was genau machen Facharbeiter oder Ingenieure? Wie sieht ihr Arbeitstag aus? Arbeiten sie eher alleine oder im Team? Du überlegst, nach der Schule eine technische Ausbildung oder ein technisches Studium zu beginnen? Dann schnuppere an unseren deutschen Standorten Esslingen a. N. oder St. Ingbert-Rohrbach in unterschiedliche Berufsfelder rein. Während Deines Praktikums findest Du Deine Antworten. Weil Du uns beim Arbeiten über die Schulter schauen kannst und viel selbst praktisch ausprobieren darfst.


Bitte beachten: Auf die persönliche Betreuung unserer Praktikanten legen wir sehr großen Wert.
Wir können aus diesem Grund nur in den aufgeführten Wochen und Bereichen ein Praktikum anbieten.

Freiwilliges Schülerpraktika unter 15 Jahren:
Wenn Du jünger als 15 Jahre bist, ist ein freiwilliges Schülerpraktikum (in den Ferien) durch das Jugendarbeitsschutzgesetz verboten.
Eine Bewerbung ist nur möglich, wenn eine individuelle, schriftliche Genehmigung der Schule vorliegt. Aus dieser Genehmigung muss deutlich hervorgehen, dass es sich um ein „Betriebspraktikum für Schüler in Zusammenarbeit mit / von der Schule im Rahmen der Berufsorientierung“ handelt.

Bitte füge das Schreiben gleich deiner Bewerbung bei.

Esslingen a. N.: Technische Berufswochen

Konkret bieten wir Dir folgende Praktikumsplätze an.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme:

  • kein Angebot im 1. und 2. Schulhalbjahr 2020/21

Industrie- und Zerspanungsmechaniker/in:

  • 06.04.2021 – 09.04.2021 (KW 14) aufgrund der aktuellen Situation wird dieses Angebot zurückgezogen
  • 25.05.2021 – 28.05.2021 (KW 21) jetzt online bewerben

„3 Technologien in 1 Woche“ – Mechatronik/ Elektroniker für Automatisierungstechnik:

Dieses Angebot richtet sich an alle, die sich zum Ende des laufenden Schuljahres für eine Ausbildungsstelle bewerben möchten.

Technische/r Produktdesigner/in (Maschinen- und Anlagenkonstruktion):

Dieses Angebot richtet sich an alle, die sich zum Ende des laufenden Schuljahres für eine Ausbildungsstelle bewerben möchten.


Termine für das 1. Schulhalbjahr 2021/22 werden ab April 2021 veröffentlicht.


Interesse?
Dann bewirb Dich jetzt direkt online und lade Dein Motivationsschreiben (Weshalb ein Praktikum bei der Festo SE & Co. KG? Was möchte ich durch das Praktikum erreichen?), Deinen Lebenslauf und Kopien Deiner letzten zwei Zeugnisse als eine pdf-Datei hoch.

Esslingen a. N.: BOGY – Berufs- und Studienorientierung für Gymnasiasten

Du willst wissen, wie der Arbeitsalltag von Ingenieuren aussieht? Was sie tun, damit die Welt in Bewegung bleibt? Und was genau Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik damit zu tun haben? Dann bewirb Dich bei uns für Dein technisches BOGY-Praktikum im Bereich Mechatronik und lerne das Zusammenspiel der verschiedenen Aufgabenbereiche kennen. In den nächsten Monaten bieten wir Dir folgende Termine an:

  • 08.02.2021 – 12.02.2021 (KW06) – aufgrund der aktuellen Situation wird dieses Angebot zurückgezogen
  • 22.03.2021 – 26.03.2021 (KW12) – bereits belegt, keine Bewerbung mehr möglich
  • 03.05.2021 – 07.05.2021 (KW18) – bereits belegt, keine Bewerbung mehr möglich
  • 17.05.2021 – 21.05.2021 (KW20) – bereits belegt, keine Bewerbung mehr möglich

Termine für das 1. Schulhalbjahr 2021/22 werden ab April 2021 veröffentlicht.


Interesse?
Dann bewirb Dich jetzt direkt online und lade Dein Motivationsschreiben (Weshalb ein Praktikum bei der Festo SE & Co. KG? Was möchte ich durch das Praktikum erreichen?), Deinen Lebenslauf und Kopien Deiner letzten zwei Zeugnisse als eine pdf-Datei hoch.

St. Ingbert-Rohrbach: Technisches Schulpraktikum

+++DERZEIT FINDEN KEINE PRAKTIKA STATT+++

Wie wird Metall verarbeitet? Wie werden technische Zeichnungen gelesen? Welches elektrotechnische Geheimnis verbirgt sich hinter dem Blinkmännchen? Wenn diese Fragen Dich interessieren, erkunde einen der folgenden Berufe im Metall- oder Elektrobereich während Deines Praktikums bei uns:

  • Industriemechaniker/in
  • Zerspanungsmechaniker/in
  • Mechatroniker/in

Für deine Bewerbung benötigst Du folgende Dokumente: Anschreiben, Lebenslauf und Kopien der letzten vier Zeugnisse.

Technisches Vor- oder Grundpraktikum für angehende Studenten

Du hast Dich bereits entschieden, nach Deinem Schulabschluss ein technisches Studium zu beginnen? Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Für manche Studiengänge musst Du ein mehrwöchiges Vor- oder Grundpraktikum absolvieren, um zugelassen zu werden. Informiere Dich am besten frühzeitig über die jeweilige Studienordnung, ob Du diese Leistung erbringen musst.

Wenn ja, dann bieten wir Dir in Esslingen a. N. die Möglichkeit, im Zeitraum Juni/Juli (an 40 Arbeitstagen) die Fertigungsverfahren nach DIN 8550 kennenzulernen:

Praktikumsinhalte:

  • Spanende Fertigungsverfahren (Drehen, Fräsen, Bohren, Reiben, Senken, Feilen): ca. 20 Arbeitstage
  • Umformende Fertigungsverfahren (Biegeumformen): ca. 5 Arbeitstage
  • Füge- und Trennverfahren (Montieren von Baugruppen und Bauteilen): ca. 5 Arbeitstage
  • Wartung und Instandhaltung (Dokumentation, TQM, Schmierpläne): ca. 5 Arbeitstage
  • Programmierung von Rechnern (CNC-Steuerung): ca. 5 Arbeitstage

Bitte beachte, dass wir folgende Inhalte nicht anbieten können: Urformen, Walzen, Tiefziehen, Schmieden, Läppen, Beschichten und Nitrieren. Das Vor- bzw. Grundpraktikum wird nicht vergütet.

Das Praktikum ist in Esslingen im Zeitraum Juni/Juli 2021 und kann weder verlängert noch verkürzt werden.

Bitte beachten: Aufgrund der derzeitigen Situation, bieten wir das diesjährige technische Vor– oder Grundpraktikum unter Vorbehalt an!

  • Bewerbungen für den Zeitraum Juni/Juli 2021 | bereits belegt - keine Bewerbung mehr möglich

Bewerbungen für das Jahr 2022 sind ab Januar 2022 möglich.