Robotino® XT
Sistema de aprendizaje móvil con asistente de manipulación
Robotino® XT combina el sistema de aprendizaje móvil Robotino® de Festo Didactic con una versión portátil del asistente de manipulación biónico.
Al igual que su sucesor, el Robotino® XXT, sirve como plataforma de investigación para desarrollar procedimientos y herramientas novedosos para la robótica de servicios y los asistentes de producción del futuro.
Libertad de movimiento y control preciso
El sistema no solo puede maniobrar en los espacios más estrechos; con doce grados de libertad en total, el Roboter puede controlarse flexiblemente y orientar con precisión el brazo mecánico flexible. Esto lo hacen posible el suministro energético móvil y un piezoterminal de válvulas integrado a bordo: ya cuenta con un regulador de presión propio a bordo y dosifica exactamente el aire comprimido de las cámaras de aire del brazo neumático.
Sistema para la enseñanza eficiente
Gracias a su estructura modular, Robotino® de Festo ha desmotrado su utilidad como sistema didáctico. Todos sus componentes no sólo son comprensibles de inmediato, sino que también es sencillo estudiar el funcionamiento como sistema integrado.
Brazo de fijación flexible
La flexibilidad del brazo de fijación establece un contacto fiable entre el operario y la máquina. En caso de una colisión con una persona, el sistema cede inmediatamente, aunque sin modificar su intencionado comportamiento dinámico. Incluso si falla la electrónica o el sistema de regulación, el sistema es inofensivo porque su estructura es flexible y, por lo tanto, cede.