SupraMotion
Supraconducción en automatización
Los supraconductores tienen un gran potencial en aplicaciones industriales. Permiten almacenar y mover objetos sin contacto, con un reducido esfuerzo energético y sin utilizar ninguna tecnología de regulación para el almacenamiento. Esta tarea sin polvo y sin desgaste es ideal para transportar con protección objetos suspendidos en entornos muy limpios. Además, el manejo a través de paredes también es posible.
¿Qué son los supraconductores?
Los supraconductores son materiales con unas características muy especiales: si se enfrían bajo una temperatura determinada, su resistencia eléctrica cae repentinamente a cero. Por debajo de esta llamada temperatura crítica pueden además congelar el campo de un imán permanente a una distancia definida, de tal forma que empieza a moverse el imán o ellos mismos.
Suspensión estable con una distancia constante
El supraconductor recupera también la posición almacenada si se le mueve o retira temporalmente. El espacio de aire es estable en cualquier espacio y permite el movimiento sin contacto a través de paredes. Este principio puede emplearse en medios líquidos, gaseosos, e incluso en vacío.
Refrigeración eléctrica de los supraconductores
En SupraMotion 3.0, Festo emplea supraconductores de alta temperatura de material cerámico, cuya temperatura crítica se sitúa en torno a los 93 ° Kelvin (-180 ° Celsius). Esto permite que los supraconductores sean muy eficientes en un estado fascinante. Los refrigeradores Stirling utilizados actualmente tienen una demanda energética de 80 vatios por criostato como máximo (depósito refrigerante).
¿Qué potencial tienen para la automatización?
El empleo de supraconductores en el sector de la automatización industrial se encuentra todavía en una fase de desarrollo. Sin embargo ya hoy es posible plantearse procesos eficientes y totalmente nuevos con esta tecnología.
Diversas aplicaciones posibles
Existe un gran potencial de uso en todos aquellos casos en los que se demanda un manejo sin contacto. Por ejemplo, por temas de limpieza, en caso de separación de espacios o al tratar con objetos delicados. Otras posibles aplicaciones tienen además que ver con un almacenamiento en suspensión estable, que no requiere mucho esfuerzo energético y de regulación.
Conozca los cuatro ámbitos de aplicación de los supraconductores en la automatización:
Transporte en todas las posiciones del espacio
SupraDrive 2.0, SupraDrive, SupraCarrier, SupraHandling 2.0, SupraLinearMotion y SupraHandling
Transferencia de objetos en suspensión
SupraMultitool, SupraLoop, SupraJunction y SupraCycle
Manejo con separación espacial
SupraModule, SupraTransport, SupraGripper, SupraTube, SupraShuttle y SupraPicker
Girar, agitar y medir sin contacto
SupraSensor, SupraShaker, SupraHelix y SupraChanger
Búsqueda de clientes piloto y aplicaciones concretas
Por esto motivo, Festo lleva años dedicándose intensamente a la tecnología de la supraconducción y a su uso industrial. Con los proyectos de SupraMotion ya se han probado diversas formas de almacenamiento y movimiento, que se han hecho realidad en posibles aplicaciones. En la actualidad, Festo busca concretamente colaboradores y clientes con ideas de aplicación que puedan implantarse en proyectos piloto.