SupraMotion 2016

Transporte y agarre en suspensión 

En el 2016 Festo vuelve a presentar tres sorprendentes ideas para el uso industrial de supraconductores. En ellas se emplean las propiedades únicas de la tecnología de transporte, que permiten realizar movimientos en suspensión de forma efectiva y con escaso consumo energético, incluso a través de paredes o medios.

Además de por sus diferentes aplicaciones, Festo emplea los proyectos también para la investigación de nuevos sistemas de refrigeración: las tres aplicaciones cuentan con refrigeradores de regulación eléctrica con una electrónica externa. La temperatura de enfriamiento necesaria puede determinarse con precisión con la regulación según los requisitos de cada sistema.

SupraJunction: transferencia horizontal de planchas de transporte en suspensión

Con SupraJunction, Festo muestra el transporte sin contacto de objetos a través de superficies cerradas y esclusas. Las dos planchas de transporte penden gracias a los carriles magnéticos integrados en su parte inferior sobre los supraconductores. Transportan pequeños recipientes de cristal en un circuito trasladándolos de un elemento de supraconducción sobre un sistema de transporte al siguiente elemento sobre otro sistema de manejo.

SupraJunction

Con la transferencia sin contacto de un criostato al otro, un electroimán fijado a un eje eléctrico arrastra la plancha de transporte en el sentido efectivo de los carriles magnéticos a los criostatos siguientes. De esta forma, Festo convierte por primera vez en realidad la transferencia automatizada de un sistema a otro en horizontal y hace posible el transporte en suspensión en largas cadenas de procesos y más allá de los límites de un sistema.

Limpieza sencilla y transporte protegido

Durante todo el procedimiento, las planchas están suspendidas sobre una pileta de agua poco profunda. Así, el sistema de transporte y la tecnología de automatización están completamente separadas entre sí, lo que protege los componentes de la suciedad y permite que la limpieza sea muy sencilla: ideal para aplicarse en la industria del embalaje, en la automatización de laboratorios, tecnología médica o el sector de la alimentación y farmacéutico.

SupraJunction

Productos integrados de Festo


Control para terminal CPX con CEC

Combinación de equipos dde mantenimiento MSB6

Actuador lineal DGC

Terminal de válvulas MPAC

Eje accionado por cadena dentada ELGA

Módulo de eficiencia energética MSE6

SupraGripper: agarre mecánico con una separación espacial

Con el SupraGripper, dos pinzas, cada una con tres dedos, están suspendidas libremente sobre dos planchas en forma de media luna. Con esta tecnología podrían, por ejemplo, sujetarse y transportarse objetos a través de una separación o en espacios cerrados, algo que puede utilizarse en salas blancas o para trabajos con gases, en vacío o con líquidos.

SupraGripper

El efecto de la suspensión se logra a través del total de tres criostatos integrados por debajo de las planchas y que pueden conducirse hacia arriba y hacia abajo. Gracias a ellos, las pinzas están suspendidas sobre las planchas o se colocan en ellas. Además, con ayuda de dos accionamientos de giro, las dos planchas pueden rotarse y colocarse de forma selectiva, para que las dos pinzas se transporten de un criostato al siguiente.

Transferencia controlada entre pinzas convencionales y en suspensión

Al empezar, dos pinzas paralelas transfieren un objeto cada una a las dos pinzas en suspensión. Para sujetar un objeto, liberan un impulso en las bobinas eléctricas de los criostatos. Esto activa en caso necesario el compuesto almacenado de los elementos de sujeción magnéticos o lo renueva. Mediante este impulso, cada uno de los elementos dactilares se pliega hacia abajo o hacia arriba, lo que abre o cierra las pinzas.

SupraGripper

Productos integrados de Festo


Control para terminal CPX con CEC

Combinación de euqipos de mantenimiento MSB6

Cilindro eléctrico ESBF

Actuador giratorio ERMO

Pinza paralela HGPL

Minicarro DGSL

Controlador CMMO

SupraTube: rotación en un tubo cerrado

En el exterior de cada uno de los dos extremos de un tubo de cristal cerrado y relleno con líquido se ha integrado un criostato circular con supraconductores. En el interior de los tubos colocados en vertical se encuentra un disco magnético fijado a ambos criostatos con una distancia de suspensión de unos cinco milímetros y que, al empezar, cuelga bajo los criostatos superiores.

SupraTube

Con ayuda de un motor de paso a paso, un anillo magnético integrado en torno a los criostatos se desplaza con un movimiento giratorio que los traslada sobre el imán en suspensión. Los criostatos lo repelen entonces con un impulso eléctrico y se impulsa hacia abajo con un movimiento giroscópico. En el extremo inferior, el supraconductor lo volverá a atrapar y centrar en otro criostato.

Limpieza sin contacto en un entorno fluido

El sistema expuesto muestra cómo puede producirse de forma controlada un movimiento en un tubo sin penetración del exterior. Con una ligera modificación de la estructura, esto hace posible integrar mecanismos con un acoplamiento magnético supraconductor a lo largo del eje longitudinal del tubo, lo que arrastraría un equipo de limpieza totalmente sin contacto. Como alternativa, podría desplazarse el contenido de un recipiente cerrado, como sustancias peligrosas o gases explosivos, con un movimiento rotativo.

Productos integrados de Festo


Control para terminal CPX con CEC

Actuador giratorio de émbolo DRRD

Válvula magnética VUVS