Girar, agitar y medir sin contacto
Pesar objetos en suspensión y ponerlos en marcha
Los módulos de automatización superconductores pueden desarrollarse con una gran cantidad de accionamientos activos. Esto le permite crear en suspensión procesos de movimientos, modos de almacenamiento y manejos propios inusuales.
SupraSensor: medir y pesar sin contacto
El SupraSensor está formado por un tubo cerrado relleno de líquido que se monta sobre una báscula de precisión. En la báscula se monta un criostato con un supraconductor. En el interior de los tubos se encuentra un cuerpo flotador con un imán permanente en la parte de abajo acoplado sin contacto con el supraconductor de fuera y, con ello, también a la báscula.

El sistema de muestra trabaja según el principio de flotabilidad: cuanta más flotabilidad reciba el cuerpo con el imán, menor será su peso específico. Esto se demuestra, por ejemplo, por las burbujas de aire que se acumulan en el cuerpo de flotabilidad y lo empujan hacia arriba. La báscula lo indica, ya que está conectada sin contacto con el cuerpo a través del supraconductor.
Separación del espacio de trabajo y el equipo
Como la densidad y, por lo tanto, también la flotabilidad de un líquido, cambian según su composición, este principio también permite determinar la concentración en la que se añaden otras sustancias solubles. Este efecto se aprecia también, por ejemplo, en el agua del mar: cuanta más sal contenga, mayor será la flotabilidad y menos se hundirá el cuerpo. Así, el SupraSensor demuestra de forma impresionante cómo se pueden acoplar sin contacto entre sí espacios de trabajo y equipos de trabajo, incluidos los sensores.

Productos integrados de Festo
Control para terminal CPX con CEC
Válvula proporcional reguladora de presión VEAB-L
Durante el desarrollo del SupraSensor se llevó a cabo otro diseño para pesar sin contacto con una placa de pesaje flotante.

SupraShaker: sistema de agitado en suspensión con posibilidad de inclinación
Con el SupraShaker, una placa está suspendida sobre un criostato con supraconductores. Un motor eléctrico con disco excéntrico la pasa a un movimiento de agitado mediante un acoplamiento magnético. Además, puede inclinarse en la dirección que se quiera gracias a una transferencia magnética del campo de fuerza.
El espacio de suspensión entre la placa y el sistema de automatización proporciona una separación mecánica entre la herramienta y la máquina y evita que la vibración se traslade a toda la instalación.

Trabajo silencioso, eficiente y limpio
Con un diseño así, los procesos de agitado, como los que se emplean en los transportadores vibratorios, pueden llevarse a cabo de forma significativamente más silenciosa y eficiente. La placa puede sustituirse y limpiarse muy fácilmente, algo que resulta muy ventajoso en especial para la aplicación en entornos con mucho polvo.

Productos integrados de Festo
SupraHelix: transporte sobre un eje de elevación suspendido
Con el dispositivo expuesto SupraHelix se colocan dos criostatos con supraconductores junto a un actuador giratorio. Al enfriarse bajo su temperatura crítica hacen que se suspendan ejes colgantes inferiores con imanes permanentes y los mantienen a una distancia de ocho milímetros. Con ayuda del actuador giratorio el eje alcanza una inclinación de 40 grados.

Tracción sin contacto mediante supraconducción
Un motor de paso a paso de excitación permanente integrado desplaza el eje sin contacto con un movimiento giratorio, de tal forma que puede elevar anillos de metal individuales a través de la rosca con forma de espiral. El dispositivo muestra cómo pueden transportarse piezas con forma de anillo de una estación de mecanizado a la siguiente. Este eje de accionamiento de suspensión también podría emplearse para pulir o afilar piezas no ferromagnéticas.

Productos integrados de Festo
Control para terminal CPX con CEC
SupraChanger: movimiento controlado transmitido por imanes suspendidos
Con SupraChanger, una aplicación podrá transferir de manera controlada y sin contacto un movimiento de rotación a imanes que se hallen en suspensión gracias a la superconducción. Para ello se han colocado en un tablero tres estaciones distintas de aplicación rotativa: una centrifugadora, una mezcladora y una mesa de posicionamiento circular.

Bajo el tablero se monta un módulo superconductor con un motor de paso a paso. El tablero gira automáticamente 120º de manera que siempre haya una de las tres aplicaciones posicionada sobre el módulo.
En cada estación hay un disco magnético cuya distancia de suspensión se congela una vez sobre el módulo superconductor refrigerado activo. Cada vez que haya una estación sobre el módulo, el disco reaccionará al superconductor y comenzará su suspensión.
Regulación superconductora para el cambio rápido de herramientas
El motor de paso a paso y el acoplamiento magnético bajo la placa son los encargados de llevar el disco magnético a la estación y, de esta forma, cumplir la rotación de la aplicación. Estas aplicaciones no necesitan una regulación eléctrica ni un ajuste manual, lo que permite que el cambio de herramientas sea más rápido y sencillo.