Proyecto de investigación BaSys 4.2
Un concepto uniforme para el gemelo digital

Para la producción eficiente del futuro, la imagen digital de los componentes, productos y procesos será de enorme importancia. En el marco del proyecto de investigación BaSys 4.2, Festo está trabajando junto con numerosos colaboradores para desarrollar una implantación estandarizada de los conceptos necesarios para este fin, como el shell de administración de la plataforma de la industria 4.0 y el Module Type Package de Namur y ZVEI.
Según estas concepciones, es posible utilizar el gemelo digital en aplicaciones prácticas concretas y lograr un valor añadido directo para la producción.
Los gemelos digitales son descripciones disponibles electrónicamente de unidades pertinentes. Pueden ser componentes, sistemas, bienes de producción, o incluso procesos y lógicas abstractos. De forma correspondiente, sus requisitos son diversos y van desde la información general, como fabricante, tipo y tamaño, pasando por las capacidades definidas y las simulaciones físicas, hasta las descripciones de las interfaces para implementaciones modulares Plug & Produce, como el Module Type Package (MTP).
El concepto del gemelo digital es un aspecto clave de la industria 4.0. Para poder utilizarlo de manera eficiente, se requieren estándares más allá de industrias y fabricantes. En BaSys 4.2 estos se han desarrollado a partir del concepto del shell de administración, y se ha implantado y presentado en aplicaciones ilustrativas.
Objetivos del proyecto
BaSys 4.2 se dedica a conjugar diferentes requisitos de gemelos digitales no solo en el modelo del shell de administración, sino también en herramientas y aplicaciones de software de libre acceso, para poder implantar con facilidad el concepto en la práctica. El objetivo detallado es, a través de los numerosos colaboradores potentes, crear un modelo generalmente aceptado y apoyar así en especial a las pequeñas y medianas empresas.
Una de las áreas de especial atención de Festo es la evolución de la ingeniería para impulsar la aplicación real de los conceptos. En este contexto, Festo lidera también las actividades en el paquete de trabajo correspondiente. Los puntos centrales son la estandarización de los datos de ingeniería y la generación automatizada de descripciones de sistemas de módulos para la producción modular. A través de esta descripción, es posible llevar a cabo una integración automatizada según el principio Plug & Produce. En este sentido, uno de los grandes retos es la transformación y la sincronización de las informaciones de diferentes dominios y la semántica de las capacidades y de los datos necesaria para ello. Además, la puesta en marcha virtual y la gestión de datos continuada a lo largo del ciclo de vida desempeña un papel primordial.
Más allá del desarrollo de software, el objetivo del proyecto pasa también por las publicaciones científicas y el desarrollo de demostradores conjuntos que muestren las ventajas de las nuevas aplicaciones. También se presta especial atención a la combinación de los planteamientos de la industria de procesos y de la industria de fabricación.
Socios del proyecto

Gestión del proyecto: DLR
Dirección consorcial: Fraunhofer IESE Kaiserslautern
Socios de desarrollo:
- RWTH Aachen
- Eclipse Foundation
- ABB
- Kuka
- Bosch
- Fortiss
- ZF
- Lenze
- Fraunhofer
- DFKI
- SMS Group
- EngRoTec
- ITQ
- PSI
- Ifak
- Sysgo
Asociados:
- BASF
- Bayer
- Ineos
- Dassault Systems
BaSys 4.2 recibe la financiación del Ministerio alemán de Formación e Investigación con el código 01|S19022G.