BionicKangaroo
Saut efficace en énergie sur le modèle naturel
Avec le BionicKangaroo, Festo a réalisé techniquement le mouvement très particulier du kangourou. Comme son modèle naturel, il peut récupérer l'énergie au bond, l'emmagasiner et la réutiliser efficacement au prochain bond.
Réalisation technique d'une forme de mouvement unique
Avec le kangourou artificiel, Festo combine intelligemment la technique d'entraînement pneumatique et électrique pour développer un système hautement dynamique. La cinématique de bond et la technique de commande et de régulation précise assurent la stabilité pendant le bond et l'atterrissage. La construction légère favorise le comportement unique au bond. Le système est commandé par des gestes.
Alimentation d'énergie mobile à bord
Festo a attaché une importance particulière à l'alimentation d'énergie mobile du kangourou artificiel. Pour cela,l'équipe a même développé deux concepts différents – l'un avec un compresseur intégré, l'autre avec un accumulateur mobile haute pression.