eMotionSpheres
Déplacements sans collision de systèmes autonomes
Avec les eMotionSpheres, Festo montre comment plusieurs objets peuvent voler de façon coordonnée dans un espace aérien défini. Seuls ou en formation – même dans des situations chaotiques n'entraîne aucune collision, car les billes s'évitent réciproquement.
Système d'entraînement unique et hautement efficace
Chacune des huit billes est remplie d'hélium et entraînée par de petites hélices fixées sur leur enveloppe extérieure. Les entraînements adaptifs garantissent la même poussée efficace en marche avant et arrière, ce qui représente une innovation pour des objets volants.
Détermination exacte de la position grâce à la technique infrarouge
Dix caméras installées dans la pièce saisissent les billes à leurs marqueurs infrarouges actifs et transmettent les données de position à un ordinateur central. Les actions qui en résultent sont renvoyées aux billes, qui les mettent en application de façon décentralisée. La mise en réseau intelligente permet de réaliser un système de contrôle et de surveillance, tel qu'il pourrait être utilisé dans l'usine de demain.