DualWingGenerator
Production d'énergie avec le principe du battement d'ailes
Dans le cadre du Bionic Learning Network, Festo propose le DualWingGenerator, un porteur technologique hors du commun. Contrairement aux petites éoliennes classiques qui utilisent des pales de rotor pour produire de l'énergie, ce système bénéficie de deux paires d'ailes fonctionnant en sens opposé.
Principe d'inversion du battement d'ailes naturel
Le principe de l'installation repose sur l'inversion du principe naturel du battement d'ailes : en battant des ailes, les oiseaux produisent la puissance nécessaire pour se déplacer dans l'air. En revanche, un système stationnaire comme le DualWingGenerator est capable de prélever l'énergie cinétique dans l'air. Le mouvement ascensionnel linéaire des ailes est converti en un mouvement rotatoire. Un générateur électrique intégré transforme en courant électrique l'énergie ainsi gagnée.
Rendement maximum même à faible vent
Auto-optimisant, le DualWingGenerator peut s'adapter aux différentes conditions de vent. Il n'a rien à rougir face aux petites éoliennes classiques et présente même des avantages étonnants lorsque le vent est faible : Des études scientifiques montrent que, entre 4 et 8 m/s, l'installation offre un degré de rendement très élevé.