SmartInversion
Chaîne articulée volante à propulsion par inversion
Dans le cadre des concepts du futur, Festo recherche sans cesse des concepts de mouvements et d'entraînements innovants ou pas encore répandus. Avec SmartInversion, les développeurs ont réussi à mettre en œuvre un objet volant ultraléger qui se déplace sous l'impulsion de sa propre inversion.
Déplacement par inversion
Le mouvement rythmique pulsatoire de pliage et dépliage sans fin est appelé inversion et donne son nom à l'objet volant. La combinaison intelligente d'une construction extrêmement légère, d'actionneurs électriques ainsi que de mécanismes de commande et de régulation permet à l'objet de se déplacer indéfiniment par inversion dans l'air.
Cinématique de l'inversion : inspiration de nouveaux concepts de propulsion
La forme de l'objet volant est déduite du flexagone de Paul Schatz, dans lequel la partie centrale, en forme d'hexaflexagone, s'extrait d'un cube, s'inverse en permanence et prend ainsi des formes diverses.
Avec le cube, Schatz découvrait que la science des articulations, jusque là basée sur la rotation et la translation, pouvait s'élargir en y ajoutant un élément : l'inversion. Avec SmartInversion, les ingénieurs et concepteurs étudient à présent où et comment on pourrait utiliser l'inversion en technique.