Air_ray
Construction hybride à battement d‘aile
Grâce à sa structure ultralégère, associée à la portance de l‘hélium et une propulsion par battement d’ailes à effet Fin Ray ®, l’Air ray téléguidée se déplace dans les airs telle une raie dans l’eau.
Inspirée par les raies manta et le vol d‘oiseau
La géométrie hydrodynamique de la raie améliore ses performances aérodynamiques, la torsion active des ailes offre une transmission optimale des mouvements. Le servomoteur tire alternativement sur les flancs dans le sens longitudinal afin de diriger les ailes avec précision.
Un servomoteur additionnel vrille l’aile battante sur son axe transversal, ce qui permet à l’Air_ray de manœuvrer également en marche arrière. Son mode de déplacement est très proche de son modèle biologique : elle peut réaliser des manœuvres de voltige aérienne dignes d’un oiseau.