Aqua_ray
Inspiré de la raie manta
Qu'il s'agisse d'un battement d'aile dynamique ou d'un glissement élégant : son anatomie fonctionnelle permet à l'Aqua_ray de bouger aisément dans l'eau avec une grande efficacité énergétique. Mais le poisson artificiel ne reproduit pas seulement la morphologie de la raie manta. Son mode de déplacement rappelle également son modèle naturel.
Combinaison du muscle pneumatique et du Fin Ray Effect®
Pour l'unité centrale de propulsion et de commande de l'Aqua_ray, Festo mise sur le muscle pneumatique : deux paires de muscles aux mouvements opposés combinées au Fin Ray Effect® constituent le battement dans les deux ailes. La structure au Fin Ray Effect® est une construction dérivée de l'anatomie fonctionnelle de la nageoire du poisson. Elle permet d'imiter presque à la perfection la propulsion des nageoires du modèle naturel.