Muscle pneumatique « Fluidic Muscle »
Du muscle humain à l'actionneur pneumatique
Dans le cadre du Bionic Learning Network, Festo a développé un muscle pneumatique qui reproduit le muscle biologique. Il permet le déroulement de mouvements qui imitent de très près les gestes humains.
Les muscles bioniques se composent principalement d'un vérin élastomère creux intégrant des fibres aramides. Lorsque le muscle pneumatique est rempli d'air, son diamètre augmente et sa longueur diminue. Il en résulte un mouvement fluide et élastique.
Du support de recherche bionique au produit en série
Désormais, le muscle pneumatique fait partie du portfolio Festo sous la désignation DMSP/MAS. Le muscle pneumatique peut exercer dix fois la force d'un vérin d'une taille comparable. Il est très robuste et peut même être utilisé dans des conditions extrêmes comme dans le sable ou la poussière.