Pesée sans contact
Article du 23 février 2018

Les processus de haute pureté et de stérilité jouent un rôle toujours plus important dans la production industrielle, notamment dans l'industrie médicale et pharmaceutique. Les surfaces dans les salles blanches doivent être fermées, faciles à nettoyer et pouvoir être désinfectées de façon efficace. Un nouveau concept de technologie des supraconducteurs permet désormais une pesée et une mesure sans contact et précises.
Il n'est pas aisé de maintenir une production en laboratoire exempte de germes et de salissures. Le problème survient surtout avec les moyens de travail employés en ce lieu, par ex. les éprouvettes, boîtes de Petri ou encore les équipements de mesure comme une balance. Ils sont introduits de l'extérieur dans l'espace de travail protégé et peuvent amener des germes. Lorsqu'ils sont posés sur la surface de travail, des fentes étroites peuvent se former dessous qui sont difficiles à maintenir propres.
Plateau de pesée en sustentation
Par l'utilisation de la technique de sustentation magnétique – par exemple la technologie des supraconducteurs, de telles limitations pourront être esquivées à l'avenir. L'une des possibilités est incarnée par le concept SupraSensor de Festo. Il démontre le fonctionnement d'une balance sans contact comme elle pourrait être utilisée pour les postes de sécurité de l'analyse biologique ou chimique.
Le noyau de l'application est un cryostat avec un supraconducteur monté de façon fixe sur une balance de précision sous la surface de travail. Un plateau de pesée avec un aimant permanent sur la face inférieure flotte au-dessus de la surface. Cet aimant est couplé sans contact au supraconducteur et ainsi également à la balance. Ceci est réalisé grâce aux propriétés particulières des supraconducteurs qui peuvent fixer les aimants en sustentation à une distance définie lorsqu'ils sont réfrigérés à une certaine température.

Environnement de laboratoire facile à nettoyer
Transférée à un environnement de laboratoire, la surface du poste de travail fixe est maintenue sans structures gênantes et peut être nettoyée efficacement et simplement. Seul le plateau de pesée est en sustentation au-dessus du plateau de table. S'il n'est pas nécessaire, il peut être retiré. Dans ce cas, tout l'espace de travail est à libre disposition.
Au-delà de la mesure et pesée proprement dites, la technologie offre de multiples autres possibilités comme la détermination de la densité ou de la viscosité, le dosage précis ou la surveillance de processus réactifs ou biologiques. En même temps, l'application de la supraconduction est très robuste et ainsi, stable dans l'espace et le temps : La fonction de sustentation intrinsèque à la matière ne nécessite aucune technique de régulation et reste encore maintenue pendant une longue période également en cas de coupure de courant.
Du 23 au 27 avril, sur le salon 2018 de Hanovre, Festo présentera le fonctionnement de la pesée sans contact dans un tube fermé rempli de liquide.