AquaJellies 2.0
集体中的自主行为
如同其自然样本一样,AquaJellies可以优雅并看似毫不费力地在水中游动。自适应触须可以利用体内电驱动器所产生的能量。集成通信和传感器技术以及实时诊断实现了多个水母在有限空间内的协调集体行为。
在智能手机上进行监控
费斯托首次展示AquaJellies是在2008年的汉诺威工业博览会。此后,开发人员不断努力,以提高智能手机上对于单独水母的通信技术与状态监控。通过一个应用程序便可显示并跟踪每个AquaJelly的当前状态。
水技术的仿生技术载体
借助AquaJellies 2.0,费斯托展示了水技术领域未来高效系统的潜力与理念。过程监控和状态监控在所有设备与过程工业中是十分重要的主题,在水技术中也不例外。
自我组织的功能已经在今天的水技术中得以应用,例如从多个分散的雨水储水池中将收集的雨水引进集中的污水净化设备中。状态监控实现了高效的操作、保养和维修。