主页 2014 年档案库 技术热点60 秒 2014 年的全部文章 "技术热点60秒”帮助您认识 Festo 世界,同时关注当前社会、经济和科学领域中的研发现状。我们有时候会提出问题,有时候会激励您去思考。一切尽在 60 秒。点击查阅2014年档案: 2014年12月12日文章 圣诞老人巧克力是如何制成的? 无论是绚烂的节日灯光、装饰完美的圣诞树或是超市中琳琅满足的糖果——圣诞节即将来临。食品行业为圣诞节准备了不同形状的巧克力,其中最受欢迎的要数圣诞老人形状的巧克力。那么工厂是如何利用可可、糖分与其他原料制成圣诞老人巧克力的呢? 了解更多 2014年11月28日文章 自我组织,组件! 哪些部件要进行哪些工作步骤,何时需要完成哪些任务:在团队协作中,良好的组织是关键。通常情况下,我们只对工作任务与部分框架条件进行规定,其他事项则 由团队成员自行组织。对于人类来说,这十分容易,因为我们可以相互沟通并彼此交谈。在未来生产中,同样可以实现类似情景:设备与单独组成部分相互沟通,并 对主要工作流程自主组织,而无需总控制装置对所有步骤进行规定。费斯托在多个研究项目中对这一富有远见的未来愿景进行研究。 了解更多 2014年10月24日文章 精准至极——薄膜技术 使用由不同材料所制成的纤维对弹性物质进行强化以增强其特性的方法已面世多时。汽车轮胎由此获得稳定性与坚固性,花园软管由此获得柔韧性与稳定的外形。费 斯托将这一原理进一步开发,并在多年来对薄膜技术进行了深入研究。这一研究的成果便是气动肌腱,这是一套模仿生物肌腱的气动传动装置。它结合了灵活性和稳 定性,并可以应用于工厂自动化的不同领域当中。 了解更多 2014年9月26日文章 新鲜美味——机器人果蔬采摘 闪闪发亮的红辣椒、甜脆的葡萄和完美无瑕的苹果:这将成为超市顾客的最爱。要想在货架上购买到成熟而且毫无凹痕的果蔬,必须对其进行仔细但却十分耗时地人 工采摘。机器人采摘可以节省时间,但它们必须首先克服一些挑战。“机器人必须首先对隐藏在树叶下的水果进行识别,这并不容易。此外,由于果蔬的形状与大小 各有不同,因此抓取与摘取同样是一大难题。”费斯托与CROPS联合研究项目中费斯托方面负责人Wolfgang Gauchel博士解释道。 了解更多 2014年8月29日文章 直观的操控理念 在日常生活中,直观操控理念已成功打下坚实根基:手机所有者可以通过语音发布命令,平板电脑可通过触控得以操作,手势操控在游戏手柄领域已成为标准配置。 在工业领域,设备的操作简易性愈发重要。如今的按钮可能在未来被思维操控、语音指令或数据眼镜所替代。费斯托在仿生学习网络框架内连续多年对用于自动化技 术的创新操控理念进行深入研究——例如借助语音、图像识别、思维或手势进行设备操控。 了解更多 2014年7月25日文章 热门技术——注塑工艺 无论客厅中的人造圣诞树、瓶体密封盖或是塑料勺——所有这些都是通过注塑工艺生产的塑料组件。塑料不仅在日常生活中得以应用,在工业中同样用途广泛。其优 点在于重量轻、易于成形、耐腐蚀性高并且在批量生产中成本极低。在许多费斯托气动气缸中应用的缓冲活塞DNN-50/63 PPV便是其中一例。在位于萨尔兰(Saarland)州圣因格贝尔特(St. Ingbert)分部的哈瑟尔(Hassel)全球生产中心(GPC)中,费斯托通过塑料组件生产工艺制造这些缓冲活塞。费斯托一直将能效至于中心位置, 在此同样毫无例外。 了解更多 2014年6月27日文章 机器人学会观察 每片饼干上是否有足够的巧克力?组件位于传送带上的何处?所有水瓶是否灌装充足?所有条形码和数据矩阵代码是否正确贴附并可读取?“在自动化生产中必须对 众多流程进行监测和检查。简单的质量控制通常由具有数码技术的2D摄像机承担。通过其两维检测系统可对例如物品裂缝进行感知。配套软件将感知结果与模板进 行比较,由此可以检测到偏差”,电气自动化功能产品经理Thorsten Wanner说道。 了解更多 2014年5月28日文章 供能之翼 成千上万个白色巨型叶片每天在陆地与海面上转动。风力发电设备在多风地区已经成为景观之一。风力的一大卖点在于:风力不包含任何成本。这一免费能源如今可以满足全球约百分之三的电力需求。 了解更多 2014年4月25日文章 能源侦探在行动 在汽车制造中,约四分之一的能耗集中在车身制造中。在创新联盟“绿色车身技术”中,科学和工业领域的60位“能源侦探”汇聚一堂,努力降低能耗。在一个子项目中,费斯托与项目合作伙伴一起对车身制造中压缩空气的能耗进行了仔细研究。 了解更多 2014年3月28日文章 精确计算:室内导航 “在300米后左转”——导航设备在日常生活早已不可或缺。在车辆中,他们借助GPS导航系统(全球定位系统)向驾驶员告知正确路线并使经典的地图成为过 去。不仅如此,使用移动设备,如智能手机同样可以帮助你在旅途中找准方向,例如在远足、骑山地车或在城市游览中时刻找到正确的目的地。费斯托将这一借助卫 星进行户外定位的原理转移至密闭空间当中:eMotionSpheres设备的飞行物体借助室内导航系统在空间中进行定位。 了解更多 2014年2月28日文章 在跃变温度下实现悬浮 “始终保持冷酷!”是超导体的座右铭。当温度降至零度以下某一点(约-180℃)时,这一材料将显现出独一无二的特性:它突然失去其电阻,并可在预先规定 的距离下储存永磁体的磁场,由此实现磁体在超导体上的悬浮。费斯托在一项超导研究载体中将其第二个特性进行了充分应用。这显示了此技术在未来对于自动化技 术的应用可能性。 了解更多 2014年1月31日文章 未来实验室 可能所有人都经历过令人讨厌但又不得不做的抽血化验吧?血液样本采集后会进行哪些操作?分析实验室开始在此发挥作用。在这里,首先将对个人信息进行收集, 例如患者姓名或所要进行的分析,通过样本载体上的条形码可以读取这些数据。接下来的步骤是离心,即通过快速旋转运动将血液分离成固体和液体两部分。只有经 过这一步骤后,实验室才可以检测样本是否存在某些抗体或病毒。为了获得可靠的结果,精确定义的实验室流程必须具有可重复性、高效性与可靠性。因此,自动化 技术在医疗与诊断行业具有重要意义。 了解更多