SupraMotion
工业自动化领域中的超导应用
超导体在未来工业中拥有巨大的应用潜力。超导体可以实现物体能耗极低的无接触储运,且存储无需控制技术。其无尘、无磨损的运作方式可以在极为清洁的受保护环境中对物体进行理想运输。此外更可实现跨越墙壁的搬运。
何为超导体?
超导体是一种具有独特磁性的材料:如果将其冷却到一定的温度以下,它就可以在内部“锁定”永磁体的磁场,由此形成一个强大但无形的耦合,使磁铁和超导体之间保持一定距离——即使是在穿越墙壁、处于液体或真空中的情况也不成问题。只要超导体保持在这个所谓的跃变温度以下,它的磁记忆就会储存磁体的“指纹”,从而储存它的位置,即使两者分开也不会造成影响。
电冷却,确保更长使用寿命
在SupraMotion中,我们依靠由陶瓷材料制成的高温超导体。目前使用的冷却器,每个低温恒温器(恒温容器)的能耗最大为40瓦,运营成本相对较低。悬浮效果本身既不需要能量,也不需要控制技术。
由于热容量大,即使在断电的情况下,也能保证数分钟的运行。目前冷却器的使用寿命在十年以上。
SupraCube:超导体和冷却器彼此分离
通过SupraCube,我们首次提出了SupraMotion的概念,其中超导单元可以与电冷却器分离,并可自主运行长达2小时。紧凑的技术可实现非接触式物体移动和搬运,非常适合对清洁和洁净度要求非常高的行业,如实验室自动化、生物技术或半导体生产。
在SupraCube中,磁悬浮模块大幅精简,仅由无源磁性基础单元,及其上方耦合的悬浮载体组成。该系统的模块化结构可以使超导体冷却到-210°C,而后冷却单元将自动关闭,SupraCube与冷却单元将断开连接长达两个小时。
一旦冷却下来并与冷却器断开连接,就可以开始使用SupraCube。SupraCube或安装在机器人手臂末端,与运输系统上的其他SupraCube平行连接,或者用于隔壁的安全实验室。磁性载体和超导体之间的悬浮连接可实现十毫米甚至更大的距离,这为隔断墙留出了足够的空间,例如可以围成干净或无菌的工作环境。
基于超导体的磁悬浮
- 可实现10毫米以上的大悬浮间隙
- 其特点在于能量需求低,与悬浮高度和负载无关
- 使断电,也可保持2小时
- 不会造成表面和悬浮模块过热
超导悬浮实现高端技术应用
这种非接触、无摩擦的超导悬浮形式,为高科技行业中一些最具挑战性的问题,提供了优雅而实用的解决方案——从半导体、电池和生物技术,到制药、食品、医疗设备和实验室自动化。将各种污染降低至绝对的最低限度,将有助于为未来清洁、健康和可持续发展所需的高端技术和产品铺平道路。