灵活生产
动态匹配未来要求是概念的组成部分
在技术厂区中,费斯托生产阀门、阀岛,与电子部件。精益节能的流程、最高质量标准、突出的客户导向性以及可持续的环保生产是这一厂区的特点。
切削加工:完美外形

车削、铣削、钻削与磨削——通过机械加工生产的金属精密部件将在组装中接受进一步加工。技术厂区一楼14,000平方米的区域上布满了重型机械。高度自动化的设备全天候运行,并在最短时间内生产费斯托产品的基本部件:直线驱动单元与旋转驱动器处理技术的阀门条、套筒或单独部件。
这些部件高度精准、完美匹配,并具有最佳表面质量。对于许多部件来说,从金属棒供货仓库到电镀表面处理的加工路径仅有120米。
组装:自动灵活

众多电磁阀与阀岛在组装中获得生产——全自动或者在个性化解决方案中采用手工打造。在此,费斯托产品被用于制造其他费斯托产品。例如,现代化组装设备对小型复杂电磁阀进行全自动组装。这些设备可以分别生产超过50种不同尺寸的单独规格。在阀门向阀岛的组装中,手工加工依旧十分重要。在某些产品中可以根据客户需要在最短时间内实现1040种变型,这相当于1后面有40个零。
电子器件制造电子器件为核心部件

几乎没有一个产品不包含任何电子元件。在技术厂区中,200名员工在6,000平方米的面积上生产复杂电子组件与产品。每年用于企业自主生产的电子器件便有250万个。精加工领域获得具有外壳的完整组件或者装配完毕的印刷电路板,这些组件将组装在例如阀岛或者驱动器中。
客户解决方案:满足单独需求

不论是每年产量上千的量产,或者几百个的小型量产,亦或是单独零件——费斯托在技术厂区中根据单独客户需求以手工组装打造特殊解决方案与单独部件。由于每位客户都有自己的需求与挑战,费斯托员工开发并生产具有定制功能和特性的部件。