旧风管中的清新之风
2016年11月25日文章

无论是雄伟或简单、精致或复杂,古典教堂或现代摇滚:管风琴可谓是乐器之王。其声音的多样性至今无法被超越。虽然现代管风琴的声音以电子形式产生,但在传统管风琴中,空气依然占据着主导地位。尽管如此,风力供应这项艰苦的工作如今则由机器设备接管,以代替人类肌肉的力量。
持续气流鼓吹不同尺寸的声管,管风琴由此发出声响。声音的产生有两种形式,其中一种类似竖笛,空气通过狭窄的空隙被吹向边缘,即唇片,另一种类似单簧管,空气在声管中流经振动簧片。
风箱生成管风琴风
管风琴所需的压缩空气,即所谓的管风琴风在约100年前必须通过用脚踩踏风箱产生。对于大型管风琴,这项费力的工作最多需要12人来完成。直到电力获得应用后,管风琴中才逐渐开始采用电动风箱,相比于脚踏式风箱,电动风箱可以产生非常恒定和安静的气流。但这同时还带来了一项挑战,即如何令电动风力供应设备的声响不会对安静的乐曲造成影响。

以电动马达作为风箱驱动器
在修复旧式乐器的过程中,管风琴制造商能够根据情况对历史性风箱设备予以保存,以维持管风琴最初的声效。但为了能够自动生成管风琴风,其中经常使用电动马达驱动风箱,由此代替人工操作。一个例子便是雷根斯堡教堂音乐和音乐教育学院中的一座管风琴。这座管风琴由来自博洛尼亚(Bologna)的Antonio Pilotti于1752年打造而成,具有典型的意大利式构造。在其修复过程中,修复团队在其中安装了一台自动风箱驱动设备。
对于负责修复工作的Jörg Bente管风琴工作室来说,任务在于必须保留乐器最初的历史性功能,而且除了总开关之外不得在管风琴之中安装可编程逻辑控制器(SPS)或其他控制元件。在与费斯托专家的合作中,工作室最终决定采用EMMS-AS-70系列电动马达和CMMP系列控制器,以驱动电动马达。

控制器的精密布线和设计确保了完全静音的运行,由此不会对音乐享受造成影响,即使是十分柔和的音乐同样如此。此外,费斯托的解决方案还实现了演奏间歇中较低空气消耗量与演奏中较高空气消耗量之间的动态交替:由于两个风箱其一始终保持足够的空气储备,因此所需的4.5毫巴气压保持不变。
音乐学院中的自动化应用
自2014年7月底起,经过修复并装载自动风箱驱动装置的管风琴成功在雷根斯堡大学投入使用。作为课程的一部分,这台管风琴被用于真实再现18世纪的意大利音乐。费斯托的现代技术令音乐文化的一段历史重获新生。