悬浮运输——便于清洁
2017年2月24日文章

制造业正在步入第四次工业革命。未来工厂的互联化和智能化程度将不断增强,而且对极为清洁和可靠的工作环境的需求也在不断上升。因此,费斯托已于多年来对超导体技术及其工业应用进行了深入研究。
无接触式运输系统易于清洁,且能够通过盖板更有效地阻隔灰尘与污物。搭载超导体的自动化技术开辟了巨大的潜力:这项技术所生成的悬浮间隙能够在所有方位上甚至透过墙壁保持稳定,不需要额外的控制系统。无接触存储或运动同样可在至今被认为不可能或极难实现自动化的应用中获得使用。
费斯托在过去四年中已为四项自动化核心主题开发了15项不同的概念:对于在所有空间方位上的运输、悬浮物体的传递、跨越空间进行操作,以及切换悬浮物体并令其开始运动。在2017年汉诺威工业博览会上,费斯托再次展示了三项悬浮技术概念:SupraDrive、SupraShaker与SupraLoop。
SupraDrive:动态直线运动
在SupraDrive中,一座悬浮运输滑块以高速来回行驶,并可在轨道上精准定位。超导体和磁铁实现悬浮,而驱动装置的运动与自由定位则由费斯托和西门子的多载体系统实现。所有驱动组件均安装在同一盖板下,由此免受脏污。该系统十分容易清洁,甚至无需中断传输过程,由此尤为适用于实验室自动化、医疗技术、食品与制药工业或包装技术。

SupraShaker:具有倾斜功能的悬浮振动系统
在SupraShaker中,一块板材悬浮在带有超导体的低温恒温器上。一台具有偏心轮的电动马达令其开始进行振动运动。板材与自动化系统之间的悬浮间隙确保工具与机器的机械分离,并防止振动转移至整个系统。振动流程可通过这一构造显著降低噪音并提升效率。板材可方便地获得更换和清理,这在多尘环境应用中尤为实用。

SupraLoop:不同运输系统的组合
SupraLoop展品将两种不同的运输系统与超导体技术相互结合。一条经典传送带、费斯托与西门子的多载体系统和一套SupraMotion系统被安装在循环回路中。其上将运输被称为“载体”(Carrier)的多个箱体。其下方的磁铁不仅用于与多载体系统进行无接触耦合,同样用于实现SupraMotion系统的悬浮效果。单独载体能够通过一个转辙器移至带有超导体的低温恒温器上,与此进行耦合,之后进行悬浮运动,而且同样可跨越隔离物与墙壁,由此能够例如以无接触形式驶入洁净室