在所有空间方位上进行运输
悬浮载体的移动和定位
要对物体进行悬浮移动,目前已经有几种技术。但借助超导体的性能惊人——例如稳定的悬浮间隙——可实现所有空间方位与方向上的全新流程。
SupraDrive:高动态的线性工艺
在SupraDrive中,一个悬浮运输滑块能够进行高动态移动和精准定位。在移动轨道两侧各装有三个带有超导体的低温恒温器,这些能够令运输滑块悬浮于表面上方几毫米处。安装在低温恒温器之间的多载体系统MCS®的驱动器实现滑块的移动与定位。
除了无冲击加速和几乎无磨损的动态移动外,这一概念的另一优势还在于,所有驱动组件均安装在同一盖板下。因此,该系统十分容易清洁,甚至无需中断传输过程。由于滑块处于悬浮状态,因此不会受到系统表面污物的干扰和污损。

在操作过程中实现简便清洁
此概念适用于设备必须经常或在操作期间获得清洁的领域,例如实验室自动化、医疗技术、食品或药品工业和包装技术领域。

费斯托集成产品
SupraDrive 2.0:平稳线性运输
SupraDrive 2.0基于SupraDrive展品,拥有两个连续、1.5米长、带有超导体的低温恒温器,可实现尤为均匀和动态的运输滑块移动。低温恒温器以一定角度彼此倾斜,这些从两侧额外使运输滑块居中并对其加以稳定。此外,多载体系统MCS®的驱动器同样确保SupraDrive 2.0的移动和精确定位。

与所有SupraMotion展品一样,SupraDrive 2.0可用于需要经常清洁设备或在设备操作过程中进行清洁的区域。这项应用的运行几乎无噪音、操作可靠、易于清洁,特别适用于实验室自动化、医疗技术、食品或制药工业,以及包装技术领域。

费斯托集成产品
SupraCarrier: 在悬浮滚轮上进行存储与搬运
在电轴上安装有两个带有超导体的低温恒温器,在其上各悬浮着两个磁性运输滚轮。在滚轮上为平面工件载体。借助滚轴,超导体元素在水平方向上移动。在超导体元素与悬浮滚轮之间具有一个带有开口的盖板,通过降低低温恒温器,滚轮从系统中消失,由此工件载体置于盖板之上。

平面工作空间的应用潜力
借助这些悬浮运输滚轮可以移动任意尺寸的平面非铁磁性产品。运输单位无需润滑剂,且极易清洗——盖板保护自动化模块免受灰尘污染,被动滚轮可以轻易移除并 在设备之外进行清洗。此外,超导体技术还具有其他积极特性:其应用几乎毫无维修需求,且非常强大、运行安静,空气间隙起到绝缘作用。

费斯托集成产品
SupraHandling 2.0:三维空间中的无接触线性运动
在SupraHandling 2.0当中,一台超导滑座毫无接触、但稳定地沿两条磁轨悬浮。同时,整套系统可以在纵轴线上进行最多180度旋转。由此滑座可以与地面保持水平、沿墙壁垂直,或倒挂式悬垂运动。

通过滑座运输塑料瓶。瓶体支撑保持灵活度。即使位置发生变化,瓶口始终可以保持向上位置。
节能运输
除了可以在所有空间位置进行移动外,SupraHandling 2.0还展示了毫无摩擦损耗的节能物体运输特性。三个超导体的冷却只需总共36瓦的电能。

费斯托集成产品
SupraLinearMotion:借助重力进行无摩擦直线滑动
借助摇摆结构,Festo 让人亲身感受它的技术特性:体验者可以坐在超导滑座上,滑座通过集成制冷悬浮在磁轨上方的一定距离上。

通过主动打破摇臂平衡进行驱动。摇臂倾翻,乘客顺畅且无噪音地滑过磁轨上方——仅通过由超导承受的重力作用。

费斯托集成产品
SupraHandling:在平面上进行任意无接触定位
开发人员让重力在第二款展品中也发挥了功效。为了沿 x 和 y 方向移动物体,一维摇臂的原理被运用至十字台上:即 SupraHandling。

在搬运装置的板上安装有门架——包含四条磁轨、两台超导滑座及一个工件夹具。 板的下部安装有控制装置和两个驱动装置。两个驱动装置可沿 x 和 y 方向彼此独立地实现轻微倾斜。 通过悬浮在磁轨上方,让两台滑座实现无接触运动。