无接触旋转、摇晃和测量
称重悬浮物体并令其开始运动
超导自动化模块可通过多种主动驱动器获得实现。这使其能够以悬浮方式执行尤为不寻常的动作流程、储存形式和操作。
SupraSensor:无接触测量和称重
SupraSensor由一个填充有液体的封闭式管道组成,并固定在一台精密天平上。水平上安装有低温恒温器与超导体。管道内部的下方安置有一个带有永磁体的浮子。永磁体与位于外部的超导体以及天平无接触耦合。

该展品同样采用浮力原理:带有磁体的浮子所获得的浮力越大,其比重越小。这可以通过例如聚集在浮子表面并将浮子向上推动的气泡获得显示。天平能够对此予以展示,因为它通过超导体与浮子无接触相连。
工作空间和工作介质的分离
根据组成成分的不同,液体的密度和浮力会发生改变,因此借助此原理也可确定所添加的其他可溶性物质的浓度。这一效果通常可见于例如海水之中:含盐量越大,浮力越大,浮子的下沉幅度越小。SupraSensor借此清晰明了地展示了,包含传感器且彼此分离的工作空间与工作介质如何无接触彼此耦合。

费斯托集成产品
在SupraSensor的开发过程中诞生了另外一个借助悬浮称重盘进行无接触称重的结构。

SupraShaker:具有倾斜功能的悬浮振动系统
在SupraShaker中,一块板材悬浮在带有超导体的低温恒温器上。一台具有偏心轮的电动马达令其通过磁性联轴器开始进行振动运动。此外,它能够借助磁性力场传递向任意方向倾斜。
板材与自动化系统之间的悬浮间隙确保工具与机器的机械分离,并防止振动转移至整个系统。

安静、高效、清洁的工作
振动输送器可以例如通过这一构造显著降低振动流程的噪音并提升效率。板材可方便地获得更换和清理,这在多尘环境应用中的优势尤为明显。

费斯托集成产品
SupraHelix: 在悬浮输送轴上进行运输
在SupraHelix展品中,两个带有超导体的低温恒温器并排安装在转动驱动器上。当低于跃变温度时,SupraHelix使其下带有集成永磁体的悬轴悬浮,并保持8毫米距离。借助旋转驱动器,轴可以形成40度倾角。

借助超导体进行非接触式驱动
集成永磁式步进电机以非接触形式使轴开始旋转,由此轴通过螺旋形螺纹可以将单独金属环运输至上方。这一展品展示了环形工件从一个加工工位运输至下一个加工工位的方式。这一悬浮驱动轴同样可以用于非铁磁性材料的抛光或磨削。

费斯托集成产品
SupraChanger:在悬浮磁铁上传递受控运动
通过SupraChanger,一项应用首次将一个旋转运动有控制性地而且毫无接触地转移至超导悬浮磁体上。在桌板上固定了三个不同的工作站,每一个都显示一种旋转应用:离心机、搅拌机以及混合装置。

在桌板下装有一个配备步进电机的超导体模块。桌板自动旋转120度,以便三项应用中总有一项位于超导模块之上。
每个工作站中都有一个磁盘,其悬浮距离已经通过主动冷却的超导模块进行储存。每当一个工作站位于模块之上时,磁盘便对超导体产生反应并开始悬浮。
利用超导控制快速更换工件
在桌板下的步进电机与磁性离合器将磁盘带入工作站中并由此带动特定应用进行旋转。应用无需进行电动控制或手动调节,这使快速简便的工件更换成为可能。