保持稳定张力
2017年8月25日文章

脚踝扭伤或颈部僵硬可能发生在任何人身上,支撑性绷带可为患者带来极大的缓解。色彩鲜艳的弹性绷带如今已成为医疗保健的标准装备,而且高科技绷带同样已经面世,例如带有用于温度测量功能的集成传感器的绷带。Wernli AG便是此类产品的专业纺织公司之一,其重点在于运用肌肉力量的创新自动化技术。
336吨纺纱:2014年,Wernli AG的各式绷带总长达到令人惊叹的51000公里。为了确保始终如一的高度品质,公司在织机中应用了一项最新技术。弹性织物生产的关键在于,纱线必须处于恒定张力之下。只有如此,才能够纺织出均匀的弹性绷带。
以肌肉代替配重
对于所需的张力,纺织厂通常在织机上运用铅块配重。在所谓的经轴上,织物纵纱逐渐退绕,铅块在这些经轴上补偿由于纱线消耗所产生的重量降低。如果没有这些装置,经轴的移动速度会越来越快,导致更多纱线退绕,从而造成织物不均匀。这些2.5至15公斤的配重从前必须由员工手工悬挂在经轴上。如今,纺织厂运用费斯托的DMSP气动肌腱,可持续保持张力,且能够极为精准地对保持力度进行控制。

流畅的弹性运动
气动肌腱主要由集成了芳纶纱的弹性体管构成。填充空气后,弹性管的直径增加,同时长度缩短。由此将形成一种流畅的弹性运动,并实现非常接近人类的运动过程。气动肌腱无需密封件和轴承,运动平稳,可以施加敏感与均衡的力度。
在同等尺寸下,气动肌腱的力度可以达到常规气缸的10倍。这些设备非常强大,甚至能够应用在极端条件下,如沙尘环境当中。其封闭管设计使其不受颗粒或污垢影响,这一特性尤为适用于纺织厂的多尘环境。
得益于精准的“肌肉力量”,不仅纺织绷带的质量得以提升,Wernli公司的事故风险同样获得降低:员工在悬挂与拆卸配重时的受伤危险以及经过配重时的碰撞危险得以避免。