3D狂想曲
2017年10月25日文章

戴眼镜的人能看得更清楚。戴增强现实眼镜的人能看到更多。全新视觉助力器用基于计算机程序的信息丰富我们周围的环境。增强现实(AR)——扩展现实——技术提供了一个崭新的视角来观察我们未来的日常生活和工作世界。
增强现实眼镜将计算机化的数据直接输送到用户的视野中。因此,增强现实眼镜佩戴者可以实时获取更多信息——比如使用说明书或维修手册。不仅如此,客服人员可在其电脑上进行操作,让信息出现在用户的视野中。这时,跳出的画面叠加在用户眼前世界的景象之上。但增强现实技术将不仅只存在于增强现实眼镜中——包括智能手机未来也将能够丰富摄像头实时图像的信息来源。
例如,微软增强现实眼镜Hololens的用户如今就已经可以在视频通话中自由移动。当通话一方随意走动时,另一方的视频也会跟随墙壁、家具和窗户等景象移动。借助手的动作可以将共同设定的桌面窗口固定在某面墙壁上。在此过程中,窗口会根据墙的表面自动进行调整。毋庸置疑,这种技术对传感器的要求很高。增强现实眼镜上的光学相机传感器对该表面进行扫描。它们与检测旋转、加速或GPS数据的非光学传感器协同工作。
传感器和显示器——实时协作
增强现实眼镜的核心部件是显示器。与在电脑或智能手机上不同,这里需要一个特殊的系统,用于实时分析用户的眼睛与环境以及显示器之间的关系。毕竟,虚拟的对象必须和真实世界的物体和表象具有相同的位置和形状,或者至少尽可能地接近现实。跟踪系统能十分精准地确定眼镜的位置。不管是多么微小的移动,传感器都能捕捉,并实时调整显示器画面。只有如此,才能保证虚拟对象随着系统用户头部的转动而同步移动。增强现实的体验是否令人满意,主要取决于虚拟世界和现实世界是否能够准确、实时地叠加。
让数据在各个系统中都能使用
增强现实眼镜最大的潜力在于数字化和网络化领域。如今,微软的Hololens眼镜可以在空间中显示应用程序和三维物体。增强现实技术开发者的下一个目标在于将不同的软件系统连接起来,实现数据的交叉使用。比如,增强现实眼镜佩戴者只需要看一眼驶过身边的公交车或者看一眼公交站台,就能获取有关公交车时刻表的信息。
行业增值
就工作世界而言,新技术带来了众多可能性,其中很多迄今为止只能在头脑中想象。例如,值班主管有一天也许能通过一个增强现实眼镜看到某个车间的情况,并在视野内获取机器的实时数据。眼镜把最重要的信息直接展现在工程师眼前,并在某台机器出现故障时马上通知他。工程师则可以利用眼镜上的软件接口使机器重新正常运转。目前,这仍是一个愿景,但也可能很快成为现实。
未来会诞生哪些创新,我们拭目以待——也许还是通过增强现实眼镜看到呢。