无接触式称重
2018年2月23日文章

高纯度和无菌处理流程对于工业生产,特别是医疗和制药工业的重要性日益提升。洁净室中的表面必须封闭,且获得彻底有效的清洗和消毒。借助超导技术的一项全新概念如今可实现无接触式和精确的称重和测量。
保持实验室生产中无细菌、无污染并非易事。所应用的工作器材,如试管、培养皿,或包括天平在内的测量设备尤其会产生问题。这些器材从外部引入封闭工作区域,并可能携带细菌。如果将其放置在工作平面上,下方会产生难以清洁的隔离空隙。
悬浮称重盘
通过使用以磁场为基础的悬浮技术,例如通过超导技术,在未来可以避免此类限制。其中一种方法便是费斯托的SupraSensor概念。它显示了无接触式天平的功能,例如在生物或化学分析安全工作台中的应用。
应用的核心是一个带有超导体的低温恒温器,超导体稳固安装在工作平面下方的精确天平上。在平面上悬浮着一个下方安置有一个永磁体的称重盘。永磁体、超导体以及天平无接触耦合。超导体的特性使之成为可能:当超导体被冷却至一定温度时,能够以既定距离悬浮固定磁体。

易于清洁的实验室环境
如将此技术应用于实验室环境,工作台表面无需复杂的装置便可获得简单高效的清洁。只有称重盘悬浮在桌面上。如果不再需要的话,可以对其予以拆除,之后便可对整个工作空间加以利用。
除了单纯的测量和称重,该技术还提供更多其他可能性,例如分析性密度或粘度测定,以及对反应性或生物性流程的精确剂量或监测。同时,这一超导应用非常稳固,不论在空间上,还是时间上:这种材料本质性悬浮功能无需控制技术,即使供电中断,依然可长时间保持。
欲了解无非接触式称重原理在填充有液体的封闭管道内的应用,敬请于2018年4月23日至27日参观费斯托在汉诺威工业博览会上的展台。