清洁的软水
2018年8月31日文章

不论是饮用、烹饪,还是洗涤——水是生活中不可或缺的一部分。因此,为确保在拧开水龙头时能够获得新鲜清洁的自来水,海水、河水和地下水在采集后将在水厂中获得处理。气动传动装置可为清洁和除垢提供帮助。
只需拧开水龙头,便可获得生活所需的高品质饮水,这在德国已是理所当然。然而,在地下水变为能够直接从水龙头中饮用的直饮水之前,必须在自来水厂接受处理。
德国有大约6,000座自来水厂,其中一个便是兰格瑙(Langenau)工厂。这座水厂每年为巴登-符腾堡州的250个城镇供应约9,000万立方米的饮用水。其水源为德国最大的地下水盆地之一多瑙里德(Donauried)。首先,将从204口水井抽取地下水,然后输送至自来水厂。

地下水脱碳和过滤
进入自来水厂后,地下水便会通过脱碳设备。其中将降低水中过高的石灰含量,否则管道、家用电器和工业设备中会发生不应出现的沉积。整座设备由七个高10米、直径4米的反应堆组成。水与石灰水和石灰颗粒混合,石灰将在其中不断积聚。当颗粒达到一定重量时,便会下沉。之后便会获得石灰含量获得显著降低的“软”水。剩余的石灰颗粒也可以重复使用,例如用于玻璃、动物饲料和塑料工业中。

在脱碳之后,将过滤地下水,以除去混浊和悬浮的有机物质。水被引导到七个过滤槽中。由砂石和活性炭层制成的多层过滤器可以对水进行彻底清洁。之后,水流经775公里长的管道网络进入城市和城镇。
以气动传动装置控制设备活门开关
气动摆动驱动器为脱碳和过滤流程提供支持。在脱碳设备中,这些可驱动活门,由此控制水的流入和流出。在过滤槽中,这些能够帮助清洁:过滤槽必须定期清除污垢颗粒。为此,将用淡水和空气冲洗水槽。驱动器控制蝶阀,防止在冲洗过程中地下水的进一步流入。

摆动驱动器由两个活塞和一个轴组成。这些通过活门或阀岛控制。当活门打开时,空气进入驱动器,活塞推动轴进行运动。旋入式蝶阀接收轴的运动并打开活门。当再次抽离空气时,运动幅度降低,并且活门关闭。当阀门完全关闭时,蝶阀的旋转角度为O°,当阀门完全打开时,旋转角度为90°。
气动驱动技术的优势在于其非常干净,这在处理饮用水时必不可少。此外,驱动器运行可靠,使用寿命极长。这对于水厂非常重要,因为兰格瑙工厂必须确保数十年的运行时间,由此令巴登-符腾堡州的优质饮用水供应不会出现中断。