快速生产时髦衣衫
2019年11月29日文章

纺纱、面料编织、缝纫纺织品,并裁缝出扣眼和装饰缝线:在衬衫、裤裙等衣服挂在商店货架上之前,需要执行许多复杂且劳动强度极高的工作步骤。自动化技术有助于实现快速、高品质的服装生产。
正面、背面、袖子、衣领:服装通常包含20多种不同的部分。从纱线生产到最后的纽扣缝制,需要进行众多复杂繁琐的生产步骤——许多仍由手工完成。在自动化技术的支持下,可以加快制造过程并实现高品质。这尤为重要,因为纺织品价格持续下跌,但客户却希望获得高质量的服装。这极大地增加了制造商的竞争压力。
自动化技术为纺织工人提供支持
200年前,纺织工人不得不将松散的羊毛手动插入锭子中,并且必须以正确的张力和速度旋转纺纱轮,而如今,这些则由例如全自动空气纺纱机接替。空气纺纱,也称为喷气纺纱,使用压缩空气。纺纱过程产出缠绕的纤维外皮,紧密包裹着纤维芯。由此,纱线能够保持稳定的尺寸,并且具有均匀的表面。
在扣眼生产中,自动化技术同样能够为纺织工人提供支持。工人们可以通过机器上的控制面板调整形状和长度,从而省去了冗长的测量过程。然后,工人仅需送入面料,机器便在服装上缝制适当的形状,并在两个接缝之间切断织物,扣眼就此完成。

坚固而精确的组件是核心
纺织工业大部分位于亚洲,特别是在热带国家。由于气候潮湿,且环境经常充满灰尘,因此机器需要坚固的组件。最重要的是,气动组件必须非常耐用、可以抵抗环境影响,例如湿度和温度波动。
在加工衣物时,精度也很重要,以避免接缝松动或扣眼扭曲。气动技术同样可以在此大显身手。其高能量密度使其快速而精确。
费斯托核心产品系列
在其核心产品系列中,费斯托提供多款用于纺织工业的气动组件。总共2,200个零件涵盖了气动和电气正时链的所有层面——从气源处理,到阀门、气缸,再到诸如合适的软管和配件之类的附件。
除了交付标准组件外,批量机械制造商通常还需要完整的单元,其中已经预先组装了多个部件。这样,他们可以将更多精力集中在机器技术的进一步研发上。费斯托亦可在此提供帮助,由此令自动化技术在将来能够提供更多支持。