主页 创新与技术 技术热点60秒 2019 年档案库 技术热点60 秒 2019 年的全部文章 “技术热点60秒”帮助您认识 Festo 世界,同时关注当前社会、经济和科学领域中的研发现状。我们有时候会提出问题,有时候会激励您去思考。一切尽在 60 秒。点击查阅2019年文章 2019年12月18日文章 唱片卷土重来 黑胶唱片重新流行,而且由专家制作而成。在黑胶压机中,费斯托的阀岛可确保进程稳定性。 了解更多 2019年11月29日文章 快速生产时髦衣衫 纺织品生产是一个复杂的过程。自动化技术有助于实现快速、经济、高品质的服装生产。 了解更多 2019年10月25日文章 不洒漏任何物料 在加工过程中,诸如糖、沙或煤等散装货物经常被“倒入”不同容器中。乍看之下,此过程很简单,但也存在风险。意外释出的粉尘可能会危害员工的健康或污染产品。防尘对接和拆接系统可确保散装物料不会散落在既定位置之外。 了解更多 2019年9月27日文章 X射线成像 CT可以实现对部件内部的非破坏性检查,这有利于质量保证和部件的重建。 了解更多 2019年8月30日文章 以低能耗实现高冰淇淋产量 冰淇淋生产需要极大能耗。为了可持续地监控和减少消耗,Ben&Jerry's依赖于数字解决方案。 了解更多 2019年7月26日文章 匹配设备节拍 在组装生产设备中,通常有不同的加工站。通过多载体系统,可以灵活地输送工件。 了解更多 2019年6月28日文章 设定标准 Blood plasma plays a major role in the manufacture of important medication. Standardised automation ensures efficient plasma fractionation systems. 了解更多 2019年5月29日文章 Roboter auf Wanderschaft 在未来的生产中,移动机器人应当与人类灵活地合作。一项研究项目对相应的框架条件进行了检验。 了解更多 2019年4月26日文章 无接触、安静、清洁 医疗技术或实验室自动化需要无接触式搬运。超导体能够释放巨大潜力,特别是在高纯度环境中。 了解更多 2019年3月29日文章 具有高敏锐度的机械臂 Die pneumatische Roboterhand BionicSoftHand erlernt durch künstliche Intelligenz Bewegungsmuster des Menschen – und kann mit ihm zusammenarbeiten. 了解更多 2019年2月22日文章 要烘焙就做纽结面包 在德国南部,新鲜出炉的碱水纽结面包配黄油和香浓咖啡是早餐必不可少的一部分。然而要做出造型完美的纽结面包——左右完美对称、“肚子”饱满、“手臂”细长,需要进行大量的手工操作——或是让配置费斯托组件的智能自动化技术为您分忧。登肯多夫(Denkendorf)的Schill面包店决定选择后者——这样一来,专业人员就可以将精力集中在其他任务上,例如烘焙食品的最终加工。 了解更多 2019年1月25日文章 灵活抓手 无论是锤子、手机还是项链:我们的双手可以灵活地拾取、抓握和放置各种各样的物体。另一方面,在工业中,同样有许多针对特定任务或工件的定制抓手。费斯托的DHAS抓手手指和DHEF自适应外型抓手则是例外。借助所搭载的抓持工具,这些能够巧妙地拾取几乎所有物体。 了解更多