高通量诊断
2020年5月29日文章

鉴于全球COVID-19疫情的蔓延,对测试的需求远远超过了现有能力。全球诊断公司和实验室正在与时间赛跑,以使测试能力满足当前需求。液体处理解决方案可能会给予极大助力,使机器制造商能够打造可扩展的高吞吐量设备。
面对当前全球COVID-19疫情的蔓延,测试扮演着重要角色。只有通过全方位的诊断,才能够更精准地评估疫情蔓延程度及其发展态势。其中会使用两种不同的测试程序。
基于PCR的测试
基于PCR(聚合酶链反应)的测试可以诊断一个人当前是否为COVID-19阳性。为此,将从鼻子和喉咙取样,并送至实验室。在那里,技术人员通过分离病毒RNA,将其转化为DNA,然后使用PCR试验将DNA增加到可检测的值,来检查样品中是否含有新型冠状病毒。
在疫情暴发初期,这种测试程序尤为重要。借此可以确定谁感染了病毒并需要隔离,以避免感染扩散。因此,基于PCR的测试是遏制病毒扩散的最重要工具之一。

抗体测试
第二种方法是抗体测试,通常称为血清学测试。抗体是由免疫系统产生的小蛋白质,主要存在于人血中。这些抗体中的一些会攻击并中和病毒。感染SARS-CoV-2后大约五到十天,人体的免疫系统会产生多种抗体。它们在疾病发生后可以在体内存活数月甚至数年,并具有免疫力。
随着COVID-19疫情的扩散,抗体检测将变得越来越重要。这些测试可以帮助您了解该疫情在人群中的传播情况,以及全社会人群达到了何种程度的免疫力。大规模测试可帮助决策者确定是否“解封”,并恢复正常社会生活。
费斯托通过实验室自动化扩展测试能力
技术解决方案有助于显著提高测试能力。费斯托拥有丰富的液体处理解决方案产品组合,使实验室设备和诊断公司的机器制造商能够打造可扩展的高通量体外诊断(IVD)设备。借助用于实验室的组件和智能子系统,费斯托为典型的测试工作流程提供自动化解决方案,例如样品试管处理、移液和分配缓冲液或RNA。
费斯托提供大量用于实验室自动化的精确和高通量解决方案:

费斯托实验室自动化产品经过实践测试,设计可满足最苛刻的工业应用。在组件开发中,费斯托专注于高通量、精度和准确性,其变异系数(即标准化方差)优于百分之三。高度的标准化和零部件储备确保了组件的高可用性。这意味着,客户可以快速建立起测试能力,并在必要时加以扩展,以确保COVID-19测试的可用性和可靠性。