口罩流水线生产
2020年6月26日文章

在当前局势下,全球对口罩的需求量非常大。更重要的则是如何在现场快速简便生产口罩。在费斯托工程技术的支持下,机械制造公司Mikron开发出一套系统,使几乎所有机构都可以自主生产口罩。
自新冠疫情暴发以来,对防护口罩的需求猛增。全球供应链缺乏灵活性,而且容易受到各种负面因素影响。在医疗防护设备方面,如果无法正常交货,将会造成致命危险。
Mikron系统能够实现在应用现场进行口罩生产。该系统可装入20英尺的海运集装箱中,后者亦可用作洁净室。集装箱之后能够放置在任何地点,例如医院前、购物中心旁边或学校后方。得益于带有空气净化过滤器的集成式空调系统,即使在病毒高发区,也可确保安全生产。

每分钟可自主生产多达50-100个常规口罩
根据原料不同,该系统可自主独立运行两小时以上,从而最大程度降低对人力的需求,避免感染风险。通过这一“微型工厂”,偏远地区甚至在卫生要求可能难以获得满足的危机地区同样能够生产防护口罩。
根据版本的不同,系统每分钟可生产50-100个常规口罩。如果满负荷生产,则意味着每月的口罩产量约达200万个。官方统计数据显示,仅德国的医务人员每月就需要至少5000万个口罩。借助这套系统,只需25个集装箱即可满足需求。
防护口罩基于熔喷无纺布,这种无纺布由多层细纤维组成,因此可以滤除呼吸空气中的最小颗粒,例如细菌和病毒。要制作口罩,需要先将无纺布卷材装入三层退卷站。然后用锥形辊将织物折叠起来,再用切割工具将其缩短到正确的长度,并插入鼻梁条,佩戴者可借此调节口罩,以使其适应面部尺寸和轮廓。之后使用超声波焊接密封边缘,并固定耳带。

费斯托气动和电气技术的应用
费斯托电气和气动组件在所有工艺步骤中确保零部件的安全运输,或承担夹持任务。电机并非如传统上一样固定在一根轴上,而是直接布置在单独应用中,例如无纺布的切割工具。其中安装的组件还包括CMMT伺服驱动器控制器、EMMS步进电机和EMMT伺服电机,这些也可轻松与其他提供商的控制系统建立连接。
源自费斯托核心产品系列的气动组件,例如ADN紧凑型气缸、DFM导向气缸或DSNU圆形气缸,不仅具有价格优势,而且在全球范围内均可于24小时内供应现货。这为在极短时间内于世界各地分散、快速、安全地建立更多口罩生产系统提供了最佳先决条件。