全自动药物添加剂包装
2020年7月31日文章

除活性成分外,药物中还包括一种或多种药物添加剂。在其运输方面,快速、卫生的包装至关重要。Burgener AG的全自动加料和包装线以及费斯托组件使这一切成为可能。其中的核心在于机器的工艺可靠性,以及环境与操作人员的安全性。
药物添加剂在药品生产中起着重要作用。这些物质负责传递实际活性成分(通常仅为几毫克),并赋予药物最终形状。此外,这些还承担确保药品味道、保质期和活性成分的释放的责任。
为了运输粉末状添加剂,必须在卫生安全的条件下将其密封包装在盒子中。Burgener AG的全自动加料和包装生产线通过连接各个配料和包装站,可实现每分钟一到两个容器的快速吞吐时间。
以塑料袋和盒子进行运输
在第一个工位,粉末状药物添加剂首先将被装入盒子。为了使其不与包装盒发生接触并因此受到污染,盒子内部附带塑料袋——其原理类似于放入垃圾桶中的垃圾袋。为此,搬运系统从进料库中取出袋子,对其进行充气,然后将边缘套在箱子的侧边上。费斯托压力传感器可确保提供适量空气。
然后,箱子通过传送带运输至加料站。在那里,所需量的添加剂将经过漏斗在两阶段加料过程中被装入塑料袋中。

在下一个工位,吸枪从加料完毕的塑料袋中抽出剩余空气,从而缩小其体积。费斯托不锈钢抓手和圆形气缸具有易于清洁的设计,将塑料袋的顶部边缘精确压合在一起,以便通过脉冲焊接将其密封。焊接工序结束后,搬运系统将盖子盖到盒子上,并采用适当压力将其闭合。现在,添加剂已完成装运前的工序,只待运输至药品制造商,并在其处与活性成分一起加工成最终药品。
安全为先
对于如此复杂的系统,绝对不能忽略机器安全性。各个系统模块均配有维护装置,而这些装置又配有费斯托MS6-SV安全阀。它们可以在急停情况下快速排空系统核心安全部件的空气,关停并使其进入安全状态,从而为人员和机器提供保护。安全阀还具有集成的压力累积功能,可用于以受控和安全的方式从断电状态重启系统。