每小时10,000颗钻石
2020年11月27日文章

钻石切割需要人工完成,而且是经过专业培训的专家。因为无论宝石本身多么完美,如果切工不当,也会前功尽弃。钻石的分选由机器完成,这其中同样存在难点:分选过程要非常快,但又不能有任何划痕。带有快速切换阀的分选系统,每小时可根据大小分选10,000颗钻石,且不会造成划伤。
5个月以来,专家们对世界上最昂贵的蓝钻“蓝月亮”进行了分析,以确定最佳切工。光是打磨就又花费了三个月。对于其他钻石,这个过程只需要几个小时,但即使是普通钻石,一切也都取决于切工。即使钻石本身具有完美的色泽和纯度,错误的切工同样会大大降低成品价值,这也是优秀的打磨师在行业内被认为是艺术家的原因。
钻石切割后,应迅速上市销售
宝石切割完成后,对速度的要求就更高了。出售时,必须根据钻石的大小快速分选,传统的方法是用筛子。这个方法虽然速度快,但也有一些缺点:它非常不精确,而且经常会有钻石卡在筛子里,不仅如此,这种方法也有可能损坏钻石。
光学筛轻缓分选宝石
光学筛是一种更柔和的选择,即用相机确定钻石大小。为此,振动螺旋输送机——一种用于粉尘至粗颗粒散装物料的特殊输送装置——首先将钻石一个接一个地输送到旋转的圆形玻璃板上,然后小心翼翼地将它们翻到平坦的一面。

玻璃板上方安装了一个带有摄像头的视觉系统。光电池检测玻璃板上的每一块新钻石,并触发相机。视觉系统会对捕捉到的图像上的像素进行计数,以确定宝石的大小。
快速切换阀将钻石快速、精确地推入适当的容器中
在实际分选宝石时,气控阀在放置钻石的转盘下呈圆形排列。针对不同尺寸钻石的容器放置在玻璃板的周围。只要钻石经过与其尺寸相对应的容器,阀门就会发出压缩空气脉冲,并将其推入其中。
为保证压缩空气脉冲尽可能快速和精确,采用快速切换阀。阀门中装有一个磁铁,在较短时间内向其中通入较高电流,由此可非常快速地产生需要的磁力,拉动阀体,打开阀门。然后电流将迅速下降到最小值,并切断电流,以关闭阀门。
气控阀可以实现高循环率而不发生故障
通过快速降低电流,可以实现非常高的节拍频率,即阀门连续打开和关闭,且不会使磁体过热或阀门发生故障。此外,它在每个节拍内的切换都非常平稳。总的来说,每个周期的时间不超过三毫秒,每秒约有三颗钻石被推入相应的容器中。凭借如此快速的分选,切割师们可以毫无顾虑地将更多时间用于钻石打磨,以达到完美的效果。

封面图: www.shotshop.com