轻松提举重物
2021年1月29日文章

根据法律规定,19岁至45岁的男性在工作中最多可以偶尔举起55公斤。但如果姿势不正确,即使是轻得多的物体也会损伤肌肉、骨骼或椎体。为了减轻员工在生产和物流中的负担,很多企业都会使用起重装置,以移动较重的零件和部件。气动肌腱可以取代人的肌肉力量。
椎间盘突出、肌腱炎或肌肉紧张:经常提举重物会给健康带来诸多不利影响。因此,为了使生产和物流中的员工能够以符合人体工程学的方式提举和运输货物,经常需要使用提升装置。这些可帮助大幅承担部件重量,从而减轻工人在繁重工作中的负担。
使用气动提升装置灵活搬运重物
提升装置的设计多种多样,可采用电动、气动或液压操作。通过费斯托气动装置,可以非常灵活地移动重达25公斤的物体,该装置由气动肌腱DMSP驱动。通过手动操作阀门,员工控制设备上下移动至所需位置,由此以符合人体工程学的方式提升部件或将其插入机器中。借助防止误操作节流阀,可以设置最大速度。可解锁的止回阀确保在压降时,物体也能保持在特定位置。

带有气动肌腱的气动起重辅助装置可减轻工人负担
气动肌腱DMSP在提升装置中施力,可以根据需要垂直、水平,或斜向移动。气动肌腱主要由集成了芳纶纱的弹性体管构成。填充空气后,弹性管的直径增加,同时长度缩短,由此将形成一种流畅的弹性运动。气动肌腱的力度随收缩力的增加而减小,通过压力轻松定位,最多可以用这种方式使用25%的膜长。

DMSP充当强大的电源包
由于没有密封和轴承,因此气动肌腱运行平稳。在同等尺寸下,其力度可以达到常规气缸的10倍。而且DMSP非常强大,甚至能够应用在极端条件下,如沙尘环境当中。它采用密封软管型设计,对颗粒或污垢毫不敏感。由此,气动提升装置的应用范围十分广泛,可为员工提供长期支持。