即使没有飞行员,也能保持既定航线

2021年2月26日文章  

BionicSwift

它们在规定的空域内以协调和自主的方式移动,即使面对突然变化的环境影响,如风或热气流,也能保持自己的飞行路线,这些就是BionicSwift。  得益于采用了超宽带(UWB)技术的无线电室内GPS,费斯托的五只人工燕子不会偏离航线。这也为内测学开创了新的可能性。

它们的体重只有42克,体长44.5厘米,翼展68厘米。其翅膀由超轻、柔性但非常坚固的泡沫层片制成,并像木瓦一样相互叠放。费斯托BionicSwift以燕子作为生物样板,其羽毛与自然鸟类的非常相似。

利用GPS技术在空域内进行智能导航

人工燕子的身体中装有必要的电子装置,可与室内无线GPS系统进行通信。在UWB技术的帮助下,机器鸟可以协调、安全地飞行。为此,房间中安装了多个无线电模块。这些锚点相互定位,并确定受控空域。

此外,每只机器鸟都配备无线电标记,向锚点发送信号。由此,这些锚点可确定机械鸟的确切位置,并将收集到的数据发送到作为导航系统的主控计算机。

主控计算机、无线电模块和飞行物的交互作用,使人工燕子得以实现自主智能导航。
主控计算机、无线电模块和飞行物的交互作用,使人工燕子得以实现自主智能导航。

尽管受到环境影响,依然保持正确航线

主控计算机进行路线规划,以便预先设置机械鸟的飞行轨迹路径。如果BionicSwift因为突然变化的环境影响,如风或热度,而偏离既定飞行路线,燕子会自主进行干预,并立即自行修正航向——完全无需任何人类驾驶员。

通过无线电通信,即使在视线部分中断的情况下,也能跨越障碍物进行准确的位置检测。在此,UWB作为无线电技术可确保安全无故障的运行。

即使在“机队”飞行模式下,BionicSwift也能准确定位,协调飞行。
即使在“机队”飞行模式下,BionicSwift也能准确定位,协调飞行。

适用于未来联网工厂的3D导航系统

飞行物体和GPS路线的智能联网促成了一套3D导航系统,该系统可应用于未来的联网工厂中。物料和货物流的精确定位可以改善工艺流程并预测瓶颈。另外,自主飞行机器人可用于物料运输,从而通过其飞行通道优化工厂内部空间的利用。