以正确的抗生素挽救生命
2021年3月26日文章

直到现在,哪种抗生素在哪种剂量下对患者的个体感染有效,依然需要两到四天时间才能确定。全新诊断平台可在24小时内找到合适的药剂。其中应用了费斯托的定量头和支架。
美国卫生与公众服务部一家下属机构的研究显示,细菌对抗生素的耐药性是世界上最致命和最昂贵的健康威胁之一。医生过度使用强效广谱抗生素类药物更是助长了这一趋势。每次使用此类强效广谱抗生素,都会给细菌创造产生抗药性的机会。
一个原因在于:用于个性化抗生素治疗的诊断测试通常需要三天或更长时间。要解决这个问题,必须加速实现精准治疗。
借助初创公司Selux Diagnostics开发的创新技术,这一时间可缩短至24小时以内,99%的情况下甚至可缩短至5小时。医生可以提前三到五天开出最佳治疗方案,缩短住院时间,打破抗生素过度使用和耐药性的恶性循环。
在测试平台上可同时分析50种抗生素
SeLux的解决方案名为Next Generation Phenotyping (NGP) Plattform,意为“下一代表型分析”。此处的表型分析是指全面了解哪些疗法可以有效治疗患者感染的过程。

在NPG平台上,患者的血浆或其他含有该细菌的样本将与各种抗生素混合。通过使用384孔微孔板,该系统具有测试当前甚至未来药物的能力。整合分析的结果将发送到数据库中。算法检查抗生素的各种浓度,并以此分析哪种药物在哪个剂量下反应最好。
采用费斯托定量头和支架
该系统中安装了多个费斯托定量头和处理支架。通过VTOE和VTOI定量头,可以实现微升范围内的精确定量。这样既提高了工作效率,又可保证可靠性和准确性。VAEM阀门控制模块可以实现对定量头的精确控制。

NPG平台还包括EXCM-30处理支架,可移动和重新放置微孔板。EHMD旋转抓取模块可抓取和旋转试管,并打开或关闭盖子。这使其成为处理病人样本的理想选择。