Supraleitung

SupraMotion的其他相关项目

搭载超导技术的应用和运动概念 

在未来工厂,许多现有产品将能够安静、清洁、节能地移动,并且在不发生接触的前提下通过生产车间。除了其他基于磁场的悬浮技术外,超导技术将成为这一方面的主力。这就是为什么我们多年来一直在研究这项令人兴奋的技术。目前我们已经开发出大量相关概念,证明了超导在工业自动化方面的潜力。在此,我们为您简单介绍一下该技术的广泛用途:

SupraJunction:悬浮支撑板的水平移动

 

通过SupraJunction,费斯托展示了通过封闭表面以及跨越闸门的无接触物体传输。得益于在其底部安装的磁轨,两块支撑板可以悬浮于超导体上方。这两块支撑板通过一个超导元件被传递至输送系统上,并被传导至位于另一个搬运系统的下一个元件上,由此在循环路线上运输小型玻璃容器。

SupraJunction

在从一个低温恒温器向另一个低温恒温器的非接触输送中,固定在电轴上的电磁铁将支撑板向磁性轨道的作用方向牵引至下一个低温恒温器。由此,费斯托首次实现了从两个系统之间的水平自动传输,以及较长流程链上与跨越系统界限的悬浮运输。

易于清洁与受保护运输

在整个过程中,支撑板悬浮于平面水池上。承载系统和自动化技术从而彻底相互分离,这可以防止组件受到污染,并实现了非常容易的清洁——极为适合用于包装行业、实验室自动化、医疗、食品和医药行业。

SupraJunction

费斯托集成产品


带有CEC的控制器CPX终端

MSB6保养设备组合

DGC直线驱动器

MPAC阀岛

ELGA齿带驱动轴

MSE6能效模块

SupraChanger:在悬浮磁铁上传递受控运动

 

通过SupraChanger,一项应用首次将一个旋转运动有控制性地而且毫无接触地转移至超导悬浮磁体上。在桌板上固定了三个不同的工作站,每一个都显示一种旋转应用:离心机、搅拌机以及混合装置。

SupraChanger

在桌板下装有一个配备步进电机的超导体模块。桌板自动旋转120度,以便三项应用中总有一项位于超导模块之上。

每个工作站中都有一个磁盘,其悬浮距离已经通过主动冷却的超导模块进行储存。每当一个工作站位于模块之上时,磁盘便对超导体产生反应并开始悬浮。

利用超导控制快速更换工件

在桌板下的步进电机与磁性离合器将磁盘带入工作站中并由此带动特定应用进行旋转。应用无需进行电动控制或手动调节,这使快速简便的工件更换成为可能。

SupraChanger

费斯托集成产品


CODESYS控制器CPX-CEC

DNCE电动汽缸

伺服马达EMMS

SupraShuttle:向各个方向漂浮,在真空室与洁净室中搬运

 

SupraShuttle展示了悬浮物体如何被移动至密闭室中,并在其中进行空间运动。为此,磁性载体被一个有机玻璃圆顶罩住并由此形成了一个封闭的空间——完全无需闸门、导轨或滑轨系统。

SupraShuttle

此外,费斯托借助SupraShuttle首次展示了悬浮物体在所有空间方位上的移动。在桌板下安装了超导模块。其上悬浮着一块磁体,在磁体上安装了承载小瓶的载体。

在所有方向上稳定悬浮

磁体跟随模块进行运动,而且保持所存储的悬浮间隙。当模块经过旋转装置移至墙壁上时,磁体顺畅地由水平位置变为垂直位置——完全不会接触地面或出现机械夹紧。

SupraShuttle

费斯托集成产品


CODESYS控制器CPX-CEC

EGC电动线性轴

伺服马达EMMS

SupraHandling 2.0:三维空间中的无接触线性运动

 

在SupraHandling 2.0当中,一台超导滑座毫无接触、但稳定地沿两条磁轨悬浮。同时,整套系统可以在纵轴线上进行最多180度旋转。由此滑座可以与地面保持水平、沿墙壁垂直,或倒挂式悬垂运动。

SupraHandling 2.0

通过滑座运输塑料瓶。瓶体支撑保持灵活度。即使位置发生变化,瓶口始终可以保持向上位置。

节能运输

除了可以在所有空间位置进行移动外,SupraHandling 2.0还展示了毫无摩擦损耗的节能物体运输特性。三个超导体的冷却只需总共36瓦的电能。

SupraHandling 2.0

费斯托集成产品


CODESYS控制器CPX-CEC

EGC电动线性轴

ADN汽缸

SOEC颜色传感器

SupraPicker:在密闭空间内的各个方向上移动

 

第三款产品展示了有机玻璃制成的可操作式密闭室。因此,SupraPicker 不会被限制在水平工作方式上。 它可以驶向室内的任一角落。

SupraPicker

超导爪臂在室外的磁球上方夹持了六个小瓶。通过小球和超导体之间的气隙可实现爪臂与夹爪的分离。 小球会与抓取物一起通过一道闸门被送入室内,而超导体则在室外平行移动。 因此,可在不接触墙壁的情况下在室内进行操作。

SupraPicker

费斯托集成产品


CODESYS控制器CPX-CEC

EGC电动线性轴

伺服马达EMMS-AS

DHEB气动抓手

SOOF叉形遮光板

SupraMotion宣传册:项目概览

您可以在我们的宣传册中浏览所有于SupraMotion框架下开发的项目的概述。在新窗口中打开Flipping Book软件。

SupraMotion im Überblick