贵重电池的安全搬运

2021年5月28日文章  

Elektromobilität

电动汽车的数量不断增加,对电池的需求也随之增长。费斯托为电池单元的牢固、安全和精确抓取及运输提供解决方案。客户在其中需要仰赖高品质的技术,因为电池价格昂贵,且工厂停机也会造成高昂成本。

驱动系统的电气化提高了生产的自动化程度。对于传统内燃机,重点在于机械部件的高精度装配,而电池模块生产则涉及非常昂贵的电化学部件的装配。特别是在搬运技术领域,费斯托为电池单元的牢固、安全和精确抓取及运输提供完美衔接的解决方案。另一个重要议题是作业过程中的安全问题。

此外,与内燃车相比,电动车包含新的组件:电动机、电池和电力电子装置。这些部分的生产带来了新的挑战:例如,必须避免因掉落而损坏电池单元。

提升安全性

在虚拟汉诺威工业博览会上,费斯托展示了一套用于电池模块和电池组装配的模块化装配与拆卸系统。其重点在于电池模块搬运过程中的“安全性”。机械固定装置被放置在带有旋转模块的电池下,以防止电池意外损坏。一个光学传感器系统与操作过程保持平行,检测电池的机械排列。不仅如此,电池的极性同样能够获得电测量。如果电压不正确,该电池就会遭拒。以这种方式测试的电池将以适当的方向插入模块外壳中。如果不小心将电池安装在与预期的极点方向相反的方向,就可能导致模块短路。

电池模块和电池组装配的模块化组装与拆卸系统,可以用燃料电池代替电池进行可持续操作。
电池模块和电池组装配的模块化组装与拆卸系统,可以用燃料电池代替电池进行可持续操作。

装配和拆卸

气缸上的机械锁定装置固定末端位置,防止其在意外能量损失情况下坠落。过程数据统计监测对数据进行评估,除其他事项外,还可提醒何时需要更换夹持器。在此,费斯托以节能方式,将气动和电动驱动装置,包括传感器结合在一起。用于电池模块和电池组装配的模块化装配系统,还可以按相反的顺序拆卸电池组。未来,电池回收对于确保可持续性而言将变得越来越重要。

复杂的制造流程

电池制造非常复杂。费斯托为整条电池生产工艺链上的机器和系统制造、提供行业特定产品和解决方案:从原材料制备的过程自动化产品,到用于电池片全自动生产的无铜、无锌、无镍以及干燥且兼容洁净室的产品,再到用于安装车辆电池模块的装配系统。不仅如此,费斯托还可提供自动化工程技术和专家知识,并通过费斯托教学培训体系以及费斯托培训与咨询公司,对电池生产员工进行资格认证。

  • Sicher ist sicher: Während die Hauptkinematik in Bewegung ist, werden mechanische Fixierungen mit einem Schwenkmodul DSM unter die Zelle geschwenkt. Dies beugt einem ungewollten Verlust der Zelle vor.

    当主运动装置处于运行状态中时,机械固定装置通过旋转模块DSM在电池下进行旋转。这可以防止电池的意外损坏。

  • Parallel zur Bewegung kann Positionselektronik wie der SDAT Zelleigenschaften erfassen und kontrollieren. Polarität, Spannungsmessung oder geometrische Abmessungen werden so taktzeitneutral erfasst.

    包括SDAT在内的装置与操作过程平行,可以检测及控制电池特性。由此,可对极性、电压或几何尺寸进行实时记录。