MS4-LR
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 系列
减压阀 MS-LR
MS4-LR
MS4-LR-1/8-D6-VS-DM2
减压阀
MS4-LR-1/8-D6-VS-DM2
575246
GTIN: 4052568377519
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/8
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1150 l/min
压力调节范围
0.3 bar - 7 bar
最大压力迟滞
0.4 bar