CTEU
主页
产品
阀和阀岛
阀岛
电气外围元件
CTEU
CTEU-EP-EX1C
11 videos
总线节点
CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN: 4052568605681
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CTEU_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
协议
EtherNet/IP - Modbus TCP
工作电压范围 DC
18 V - 30 V
内部功耗,标称工作电压
典型值 65 mA
防护等级
IP65 - IP67