2D 平面式门架

轴系统调试服务

在启动阶段节省时间并减轻员工负担。我们的服务技术人员会在现场调试您的轴系统(以最佳方式快速、可靠地进行调整),以使其达到最佳性能。

现在预定服务

进一步了解2D 平面式门架
选型指南

Selection Guide

YXCF

由于其高机械刚性和坚固结构,YXCF 平面门架可用于各种应用场合。
YXCF 平面门架适用于轻型至重型工件或负载以及长行程。水平矩形二维工作空间内的任何位置均可抵达。
该完整系统包括三个带精密导轨且采用串行结构的直线驱动器。 借助配套的步进电机和伺服电机、电机控制器和集成电源理念,一个可靠且即可安装的解决方案由此产生。
这款平面式门架可根据需要进行部分或完全装配。所有电缆均已铺设和连接。

EXCM

在空间极其有限的场合,小型 EXCM 平面式门架均可展示其优势。
功能强大且结构极其紧凑,采用扁平结构,能够最大限度节省工作空间。
基于平行运动驱动理念,该门架内含循环齿形带以及两个固定步进电机,运动质量较小,且能够在最小安装空间内发挥最大功能。
两个电机叠加,因此滑块可沿 X 和 Y 轴移动,抵达矩形工作空间内的任何位置。 EXCM 系统的电机接口可配置在顶部和底部。
得益于精密的循环滚珠轴承导轨,即便是较大的负载也可精确定位。
该门架系列拥有不同规格以及可自由扩展的 X 和 Y 轴,因此灵活性极强。
Y 形支架的洁净外观可充分保护门架免受异物的破坏。
EXCM 平面门架可配备协调一致且预先进行参数设置的驱动器和控制器套件, 包括带光学编码器的步进电机和用于位置控制 ServoLite 运行(闭环)的 CMXH 双电机控制器。

EXCH

EXCH 系列的平面门架是高速系统,拥有非常大的矩形工作区。
平行运动驱动理念提供极高动态性和扁平结构。
该系统由两个强劲的固定伺服电机驱动,这两个电机耦合至一个 H 型循环齿形带内。
两个电机叠加,因此滑块可沿 X 和 Y 轴移动,抵达工作空间内的任何位置。
通过使用配套的可选安装元件,独立的 Z 轴电缸或气缸可执行其他过程。
集成电源理念确保简单安装和安全的电缆管理,甚至具有高动态性。
该门架系列拥有不同规格以及可自由扩展的 X 和 Y 轴,因此灵活性极强。配套的电机控制器和具有机器人功能的可选控制系统完善了该系统。