电缸

电缸是工厂自动化的重要组成部分。它们常用于需要高度灵活性和精确定位的应用。因此,电驱技术特别适合用于实现自由、灵活和精确的定位,以及在高速和短周期内超过 1000 mm 的长行程。此外,与例如气缸相比,电缸在运动过程中消耗的能量也更少,而且运行时比较平稳。

更多产品参见我们的产品类别: 驱动器和执行器

Festo 电驱技术

每个应用对机械运动的要求都不同,比如线性或旋转。我们具有非常全面的电驱元件:除了电缸、有杆电缸和滑台式电缸,还有旋转电缸、电阻挡缸、电驱抓取模块和配套的配件。

电缸

无论是丝杠式、齿形带式,还是悬臂式电缸:Festo 电缸都具有出色的负载能力和刚性。此外,我们还提供齿形带和丝杠单元作为整体解决方案,包括集成驱动器、电机和驱动控制器。

直线驱动轴

有杆电缸和滑台式电缸

我们的有杆电缸和滑台式电缸可以让您在滚珠丝杠和滑动丝杠两种驱动类型中选择。它们的行程为 5 至 500 mm,规格为 15 至 100,因此可以选择不同的应用,而每种应用都具有自身的灵活性。在这里您还可以找到作为完整解决方案的有杆电缸和滑台式电缸。

有杆电缸和滑台式电缸

旋转电缸

我们的旋转电缸有多种形式,其中包括带齿形带的旋转模块、带步进电机和集成减速机的旋转电缸,以及带集成驱动器、电机和驱动控制器的旋转电缸单元的整体解决方案。此外,还有带有集成旋转驱动器的前置单元。

摆动驱动器

电阻挡缸

在自动化技术领域,电阻挡缸用于在运输工件载体或托盘时实现停止或分离,进行温柔、低噪音和安全的停止,并在不用压缩空气的情况下快速、轻松地装备传送系统。我们的止动器适用于输送重量为 0.25 至 100 kg 的物品,可直接连接至 PLC,而不需要额外的电机控制器。电源、通信和逻辑处理均可直接在该设备上进行。

电挡块

电驱抓取模块

在工厂自动化的电力驱动工作中,我们也可提供电动搬运技术设备。旋转-提升模块的整体搬运单元结合了旋转和直线运动,其中这两种运动可以相互独立进行定位。旋转抓取模块是实验室自动化或电子工业过程中用于抓取和旋转/对齐小物体的理想选择。

电驱动处理模块

电缸配件

当然,我们也为我们的驱动器开发了配套的配件。其中包括用于电机安装的附件、用于位置检测的附件、保护元件的附件、紧固元件、直线导轨、缓冲配件和驱动器专用配件。

电缸附件